이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

LTE 테스트

3GPP LTE 설계 자동화, 신호 생성 및 신호 분석 도구를 업계 최초로 제공하기 위해 키사이트는 최근 프로토콜 테스트 및 네트워크 신호 처리 분석 솔루션을 추가했습니다. 따라서 LTE 칩셋, 모듈 및 시스템으로 작업하는 설계 엔지니어는 초기 프로토타입 LTE 송신기 및 수신기 설계를 설계, 문제 해결 및 평가할 수 있습니다. 3GPP 위원회 활동에 적극적으로 참여고 있는 만큼 키사이트 솔루션은 최신 표준을 기반으로 하고 있어 프로젝트 기한을 만족시킬 수 있는 광범위한 도구를 제공합니다. 여러분이 LTE 기술을 발전시키는 과정에서 키사이트는 분명한 길을 열어줄 것입니다.

유튜브 동영상 보기 

1-12 / 12

정렬방식:
T4010S Conformance Test System - Technical Overview 
The T4010S LTE RF test systems are automated solutions for conformance test and design verification of LTE UE. This document covers key benefits, features, technical specifications and ordering info.

기술 개요 2017-01-03

M9381A PXIe Vector Signal Generator - Data Sheet 
The Keysight M9381A is the modular signal generator that provides Keysight quality and performance in the PXI form factor. It accelerates throughput by delivering new levels of speed in signal generation—the fastest RF tuning, Keysight proprietary innovative baseband tuning, versatile list mode, and more. Add the M9381A to your system—and break the speed barrier.

데이터시트 2015-07-10

M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz - Data Sheet 
This data sheet contains specifications and other technical information related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer.

데이터시트 2015-07-10

N9080A/W9080A LTE FDD & N9082A/W9082A LTE TDD X-Series Application - Technical Overview 
An overview of the LTE FDD/TDD (N/W9080A & N/W9082A) X-Series measurement applications.

기술 개요 2015-04-04

89600 WLA Software - Technical Overview 
The 89600 WLA software provides wireless link analysis that decodes higher layer control messages and correlates them with the PHY-layer signals they manage.

기술 개요 2014-05-15

89601B/BN-BHD, BHE, BHG, BHH LTE & LTE-Advanced FDD & TDD, 89600 VSA Software - Technical Overview 
The 89600 VSA software has the capability to analyze LTE-Advanced as well as LTE signals in both FDD and TDD formats.

기술 개요 2014-05-14

P-Series Power Meter/Sensor LTE Measurement 
This article covers the technical overview and features, benefits and specifications of the P-Series power meters and sensors for LTE-TDD measurement applications.

기술 개요 2010-11-19

LTE Solutions in Network Deployment and Optimization 
Keysight’s E6474A and N9912A provide air interface troubleshooting and optimization, cell site test and interference hunting on LTE systems

기술 개요 2009-11-13

PDF PDF 242 KB
W1910 LTE Boasband Verification Library, W1912 LTE Baseband Exploration 
The W1910EP/ET and W1912ET LTE baseband PHY libraries save time, reduce engineering effort and accelerate the maturity of baseband PHY designs for next-generation 3GPP LTE systems.

데이터시트 2009-07-27

Advanced Design System: The High-Frequency/High-Speed Co-Design Platform 
Technical overview of Advanced Design System as a co-design platform.

기술 개요 2009-02-10

 
3GPP-LTE Wireless Library Element Overview 
Overview of 3GPP-LTE Wireless Library Element

기술 개요 2009-02-02

 
E8895 3GPP LTE Wireless Library 

기술 개요 2007-07-23