検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

航空宇宙/防衛

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

重要な場所に集中可能

ミッションは進化しますが、常に変わらないことが1つあります。すなわち、危険な状況にいる人々を保護する必要性です。成功は、作業に果たす人とテクノロジーに依存します。テクノロジーが複雑化しているため、用意ができたことを確認する作業はますます困難になっています。

Keysightは、ミッションの成功をサポートします。Keysightの測定やテスト・プロセスにおける専門知識を活用することで、お客様に、現在のミッションの達成、次に起こるイベントへの対処といったより大きな課題に取り組む時間的な余裕が生まれます。Keysightがシステムの準備作業を支援することにより、リソースを最も重要な場所に集中することが可能になります。

測定ソリューション例をご覧ください。アクティブ・アンテナ・テスト,マルチエミッタ・テスト信号

1-25 / 25

並べ替え
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

構成ガイド 2016-05-18

PDF PDF 2.26 MB
Keysight Technologies 雑音指数セレクションガイド 不確かさを最小限に 
セレクション・ガイド

セレクション・ガイド 2015-11-12

Keysight M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ 
M9393Aは、これまでのモジュール計測器にはないマイクロ波性能を備え、厳しいシステム要件にも対応しています。

ブローシャ 2015-07-29

PDF PDF 377 KB
Extending the Life of Test Systems that Support Long-term Programs - Application Note 
As an original equipment manager (OEM), we offers efficient and effective alternatives that can extend the life of systems and ensure that the individual instruments are meeting their warranted spec.

アプリケーション・ノート 2015-06-12

Keysight Extends Duration of Instrument Service, Warranties for New and Out-of-Production Models 
Unmatched Range of Service Offerings is Focused on Customers’ Long-term Success

プレス資料 2015-06-01

PDF PDF 25 Bytes
Keysight Technologies 柔軟なデジタル変調を使用した衛星の再生ペイロードのテスト 
柔軟なデジタル変調を使用した衛星の再生ペイロードのテスト

アプリケーション・ノート 2015-03-06

Keysight Technologies 軍事通信システムの保守およびトラブルシューティングの効率化 
Keysight FieldFoxアナライザは、過酷な作業条件でも優れた耐久性が得られます。タスク指向のユーザーインタフェースを備えた動作モードにより、フィールドでの保守とトラブルシューティングにかかる時間を短縮できます。マイクロ波モデルは、日常的な測定から詳細なトラブルシューティングまで幅広いタスクを実行できます。

アプリケーション・ノート 2015-02-16

New Reference Solution Speeds Monitoring, Validation of Satellite Signals - Press Release 
The new Reference Solution enables the engineer to monitor large blocks of spectrum and perform precise digital modulation analysis validate satellite signal integrity.

プレス資料 2015-02-11

 
M9068A Phase Noise X-Series Measurement Application for PXI Vector Signal Analyzers 
This document provides technical and other information related to the Phase Noise X-Series measurement application for modular instruments.

技術概要 2015-02-10

PDF PDF 2.39 MB
New Software Enables Capture, Analyzing Threats and Jamming Responses - Press Release  
The new 89600 VSA software's pulse analysis option (BHQ) is used in radar and electronic counter measure applications for capturing and analyzing threats and jamming responses.

プレス資料 2015-01-07

 
Keysight Technologies M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ 
M9393Aは、キーサイトのマイクロ波測定 の専門知識をモジュール型計測器として実現したものです

データシート 2014-11-12

周波数/タイム・ドメインにおける周波数安定度の解析 
このアプリケーション・ノートでは、実用的かつコスト・パフォーマンスの高いソリューションを紹介し、両方の手法について解説します。タイム・ドメインの考え方が初めての方のために、2つの周波数‐時間変換法も解説します。

アプリケーション・ノート 2014-09-29

Phase Noise Measurement Solutions - Selection Guide 
This selection guide will discuss and compare Keysight's most common phase noise measurement techniques -- direct spectrum, phase detector, two-channel cross correlation, including selection tips.

セレクション・ガイド 2013-07-31

PDF PDF 5.43 MB
8960 無線通信テスト・セットおよびE4438C ESG ベクトル信号発生器によるA-GPS レシーバのファンクション・テスト 
このアプリケーション・ノートでは、8960無線通信テスト・セットとGPSパーソナリティを搭載したE4438C ESGベクトル信号発生器を使用して、サービス・プロバイダの実証要求に適合するA-GPS対応デバイスのファンクション・テストを紹介しています。

アプリケーション・ノート 2010-03-05

Typical GPS Receiver Verification Tests Using a GPS Signal Simulator - Application Note  
This paper describes typical GPS receiver verification tests using a GPS signal simulator. The tests are used to verify functionality of embedded GPS receivers in mobile consumer products such as cell phones and other handheld receivers.

アプリケーション・ノート 2010-03-04

GPSパーソナリティ E4438C オプション409 製品概要 
GPSレシーバのテストに使用するGPS衛星1個の信号をシミュレートします。

技術概要 2010-02-23

無線エミッタの信号モニタリング、周波数管理、地理位置特定の技術と動向 
このアプリケーション・ノートでは、VHF/UHF 周波数レンジでのRF スペクトラムの信号モニタリングと周波数管理に関する、さまざまな問題、手法、必要な機器について説明します。

アプリケーション・ノート 2009-06-16

New Noise Technology and Its Application - Application Note 
New Noise Technology and Its Application

アプリケーション・ノート 2008-09-12

PDF PDF 641 KB
Solutions for Aerospace Avionics Testing 
How to optimize test systems using LXI technology.

事例紹介 2008-04-15

PDF PDF 664 KB
Simplify your Avionics testing with a 400 Hz single phase power source that includes a built-in 26 V 
Learn how the Keysight 6812B-026, designed for the avionics industry, can easily generate a stable 26 V reference signal.

アプリケーション・ノート 2005-12-16

PDF PDF 153 KB
Generating and measuring 400 Hz AC power for Military and Avionics Instrument manufacturers 
This 4 page paper explores the technical capabilities of Keysight AC power source/analyzers for generating voltage and frequency variations as well as power transients.

アプリケーション・ノート 2005-12-15

PDF PDF 70 KB
Avionics Test System Means Small Space, Big Savings: Electronic Functional Test Case Study 
A large avionics card manufacturer needed to test avionics cards in rigorous conditions in an environmental chamber.

事例紹介 2001-05-15

 
Air Navigation Receiver Testing With The Keysight 8644A (AN 8644A-2) 
This Application Note, for customers and field engineers, describes how to use the Keysight 8644A, 8645A, and 8665A signal generators to generate avionic test signals for marker beacon receivers.

アプリケーション・ノート 2000-09-01

PDF PDF 755 KB
Jet Engine Testing (AN 1270-10) 
Jet engine performance is measured under a wide range of operating conditions using HP VXI based systems and components. Description A jet engine is a complex machine, capable of producing thousands of pounds of thrust at altitudes from sea level to 50,000 feet. Some engines are designed...

アプリケーション・ノート 1995-06-01

PDF PDF 43 KB
Airframe Testing (AN 1270-8) 
Hundreds of strain and stress points on an airframe and wings are measured with a high-speed Keysight VXI Data Acquistion System. Description A newly designed aircraft must be thoroughly tested before it can be flown. Hydraulic stress testing is a common technique for checking the strength and...

アプリケーション・ノート 1995-06-01

PDF PDF 70 KB