이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

1-13 / 13

정렬방식:
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

구성 가이드 2016-05-18

PDF PDF 2.26 MB
802.11ad Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution - Configuration Guide 
This solution brochure provides technical information about the Keysight 802.11ad Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution

구성 가이드 2016-04-18

PDF PDF 2.18 MB
EPM and EPM-P Series Power Meters E-Series Power Sensors - Configuration Guide 
This configuration guide describes the standard configurations, options, and compatible accessories of EPM Series and EPM-P Series power meters.

구성 가이드 2015-01-15

First-generation MXG Signal Generators - Configuration Guide 
This configuration guide provides information on configuring N5181A and N5182A MXG signal generators.

구성 가이드 2014-08-04

PDF PDF 468 KB
N5106A PXB Baseband Generator and Channel Emulator - Configuration Guide 
This configuration guide offers assistance in the ordering process for the PXB, including convenient bundles and custom configurations.

구성 가이드 2013-11-25

PDF PDF 1.15 MB
E6640A EXM 무선 테스트 세트 – 구성 가이드 (영문) 

구성 가이드 2013-11-14

N9010A EXA 신호 분석기 구성 가이드 (영문) 
이 가이드는 어떠한 성능 옵션, 측정 어플리케이션, 액세서리, 서비스를 N9010A EXA 신호 분석기에 포함시키거나 업그레이드로 추가할지 결정하는 데 도움이 됩니다.

구성 가이드 2012-03-28

N9020A MXA 신호 분석기 구성 가이드 (영문) 
이 구성 가이드는 어떠한 성능 옵션, 측정 어플리케이션, 액세서리, 서비스를 새 MXA에 포함시키거나 기존 MXA에 대한 업그레이드로 추가할지 결정하는 데 도움이 됩니다.

구성 가이드 2011-10-18

MIMO Tx/Rx Test Solutions - Selection Guide 
For RF engineers working with MIMO implementations in LTE. Determine the right set of Keysight products to help validate MIMO coding and the quality of MIMO signal transmission.

선택 가이드 2011-05-31

PDF PDF 598 KB
N9030A PXA X-시리즈 신호 분석기 구성 가이드 (영문)  
이 구성 가이드는 어떠한 성능 옵션, 측정 어플리케이션, 액세서리, 서비스를 새 PXA에 포함시키거나 기존 PXA에 대한 업그레이드로 추가할지 결정하는 데 도움이 됩니다.

구성 가이드 2011-03-31

CXA 신호 분석기 구성 가이드 

구성 가이드 2010-12-21

ESG-AP/DP & ESG-A/D RF Signal Generators Configuration Guide 
This configuration guide provides information on configurating the: E4400B, E4420B, E4421B, E4422B, E4423B, E4424B, E4425B, E4426B, E4430B, E4431B, E4432B, E4433B, E4434B E4435B, E4436B, E4437.

구성 가이드 2006-11-02

PDF PDF 1.77 MB
WLAN Test Tools for R&D 
Keysight offers a variety of 802.11a/b/g WLAN technology test tools for R&D and integration with the frequency, performance, and versatility to meet your measurement needs

선택 가이드 2005-04-05

PDF PDF 241 KB