이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기

판매자:

₩ 51,428,263 일반 가격*

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 9 kHz ~ 4.5/6.5/9 GHz
  • 2 또는 4포트, 50 ohm
  • 동급 최고의 네트워크 분석기로 더 짧은 시간에 더 나은 결과 도출
  • 152 dB의 다이나믹 레인지, 3 ms의 빠른 측정 속도, 그리고 0.0005 dBrms의 낮은 트레이스 노이즈로 정확도, 수율 및 마진 개선
  • 0.005 dB/°C의 탁월한 온도 안정성으로 신뢰할 수 있는 테스트 스테이션 구축
  • 대형 화면상의 직관적인 터치 기반 GUI로 측정의 흐름을 능률화
  • 최대 40포트의 멀티포트 측정 기능으로 테스트 셋업 시간 단축
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
포함 사항
  • E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기
  • 설치 가이드
  • CD ROM IO 라이브러리
  • 전원 케이블
  • 교정 인증서

관련 소프트웨어

 네트워크 분석기 소프트웨어
네트워크 분석기 소프트웨어
  • 설계 조사, 특성 분석 및 문제 해결을 위한 네트워크 분석기 소프트웨어 툴
  • 앰프, 필터, 믹서, 재료, 고속 시리얼 인터커넥트 분석 기능 등
  • PNA 및 ENA 네트워크 분석기용
E5080A-009 주파수 오프셋 모드
E5080A-009 주파수 오프셋 모드
  • 전송 응답 측정 기능 확장
  • 주파수-오프셋 스위프와 고조파 테스트
  • 정확한 변환 손실/이득 테스트를 위한 스칼라 믹서 교정(SMC)
  • 위상/그룹 지연 테스트를 위한 벡터 믹서 교정(VMC)
  • 외부 신호 발생기 제어

함께 구입하면 좋은 제품

 네트워크 분석기 액세서리
네트워크 분석기 액세서리
  • 교정 키트
  • 검증 키트
  • 멀티포트 테스트 세트
  • 프로브 및 케이블
  • 그리고 등등
 기계식 및 전자식 교정 키트
기계식 및 전자식 교정 키트
  • 시스템의 알려진 디바이스를 측정하는 커넥터별 교정 표준
  • 단순한 단일 연결 작동
  • 교정 시간은 그대로 유지하면서 탁월한 정확도 제공
 USB 파워 센서
USB 파워 센서
  • U2040 X-시리즈 넓은 동적 범위 파워 센서
  • U2020 X-시리즈 USB 피크 및 평균 파워 센서
  • U8480 시리즈 USB Thermocouple 파워 센서
  • U2000 시리즈 USB 평균 파워 센서

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).