이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5072A ENA 벡터 네트워크 분석기

판매자:

₩ 52,324,425 일반 가격*

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 30 kHz ~ 4.5 GHz 및 8.5 GHz
  • 2-포트
  • 130 dB / 151 dB의 넓은 다이나믹 레인지(direct receiver access), 7 msec 의 측정 속도 그리고 0.005 dB/°C의 탁월한 온도 안정성으로 정확도, 수율 및 마진을 개선
  • 선형 및 비선형 디바이스 특성 분석을 위한 -109 ~ +20 dBm에 이르는 넓은 소스 파워 레인지로 테스트의 유연성 증가
  • 모든 옵션에 대한 업그레이드 용이성을 제공하여 투자 보호
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
포함 사항
  • E5072A ENA 벡터 네트워크 분석기
  • E5072A ENA 벡터 네트워크 분석기 설치 가이드
  • CD ROM IO 라이브러리
  • 전원 케이블
  • 교정 인증서

관련 소프트웨어

 네트워크 분석기 소프트웨어
네트워크 분석기 소프트웨어
  • 설계 조사, 특성 분석 및 문제 해결을 위한 네트워크 분석기 소프트웨어 툴
  • 앰프, 필터, 믹서, 재료, 고속 시리얼 인터커넥트 분석 기능 등
  • PNA 및 ENA 네트워크 분석기용
E5072A-008 주파수 오프셋 모드
E5072A-008 주파수 오프셋 모드
  • 믹서, 변환기와 같은 디바이스의 전송 응답 측정
  • 주파수-오프셋 스위프, SMC, VMC, 외부 신호 발생기 제어 및 고조파 왜곡 측정

함께 구입하면 좋은 제품

 최대 13.5GHz의 주파수를 지원하는 RF 교정 키트
최대 13.5GHz의 주파수를 지원하는 RF 교정 키트
  • 키사이트 13.5GHz 및 낮은 주파수 VNA 제품군의 정밀 교정을 위해 설계된 교정 콤포넌트
  • 기계적 교정 키트와 전자 교정 키트 모두 포함
  • 50Ω 및 75Ω 디바이스를 포괄하는 교정을 위해 키사이트 경제형 교정과 정밀 교정 포함
 USB 파워 센서
USB 파워 센서
  • U2040 X-시리즈 넓은 동적 범위 파워 센서
  • U2020 X-시리즈 USB 피크 및 평균 파워 센서
  • U8480 시리즈 USB Thermocouple 파워 센서
  • U2000 시리즈 USB 평균 파워 센서

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).