이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임

판매자:

₩ 31,559,961 일반 가격*

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 대역폭 90 GHz
  • 광, 전기 및 TDR/S-파라미터 분석을 위해 메인프레임을 맞춤화
  • 100 fs RMS의 초저 지터와 250 µV의 낮은 노이즈로 빠르고 정확하며 규정을 준수하는 지터 측정 수행
  • 자동화된 마스크 마진 분석을 통해 50개 이상의 내장된 표준 기반 마스크 확보
  • 병렬 배치된 여러 신호를 간편하게 측정; 최대 16개의 신호를 동시에 분석하고 수집
  • 업그레이드 가능하고 역호환되는 메인프레임으로 투자 보호
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
포함 사항
  • USB 키보드
  • USB 마우스
  • 필러 패널

관련 소프트웨어

 86100D 소프트웨어 옵션
86100D 소프트웨어 옵션
소프트웨어 옵션으로 메인프레임의 유용성을 강화시키십시오.
  • 고급 지터, eye 및 파형 분석 확보
  • InfiniiSim은 픽스처, 케이블, 프로브 및 기타 회로 요소의 디임베딩/임베딩 지원
 86100D 인증 어플리케이션
86100D 인증 어플리케이션
각 기술 표준의 정확한 사양에 따라 테스트하십시오.
  • 여러 기술 위원회에 참여하고 있는 키사이트 전문가에 의해 검증
  • 테스트는 OIF CEI 3.1, IEEE 802.3(이더넷), SFF-8431(SFP+) 등 포함
  • 사용자 정의 어플리케이션 지원

함께 구입하면 좋은 제품

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).