전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 5,747,203

일반적인 사양

N7617B Studio for WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah

  • N7617B-3FP Connect to N5182/62 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license
  • N7617B-TFP Advanced 802.11ac WLAN, fixed perpetual license
  • N7617B-GFP Basic 802.11ac WLAN, fixed perpetual license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 5,747,203

제품 구성하기

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

신호 생성 -향상된 최신 기능 보기

  • 802.11 a/b/g/j/p/n/ac WLAN용 단일 및 다중 반송파 신호 지원
  • 채널 시뮬레이션으로 802.11n 및 802.11ac MIMO 시스템 테스트 지원: 2x2, 2x3, 2x4, 3x3, 3x4, 4x4
  • 기본 옵션: 구성요소 테스트를 위해 부분 코딩된 신호 생성
  • 고급 옵션: 수신기 테스트를 위해 완전 코딩된 신호 생성

하드웨어 플랫폼 제어 및 추가 장애

  • 호환 가능 계측기
  • 주파수, 진폭 및 ALC, 파형스케일링, 트리거, 마커 등 제어
  • 일정한 IQ 장애 또는 주파수 선택적 IQ 장애 및 실시간 AWGN 지원
  • N5106A PXB 베이스밴드 발생기 및 채널 에뮬레이터를 이용한 실시간 페이딩

자동화 및 통신 인터페이스

  • .NET API를 사용하여 테스트 자동화
  • API 도움말 시스템
  • LAN 및 GPIB

기타 특징

내용

802.11 WLAN 파형 생성

802.11 WLAN용 N7617B Signal Studio 소프트웨어는 IEEE 802.11 WLAN 구성요소 및 수신기 테스트를 위한 유연한 표준 기반 베이스밴드 및 RF 신호를 생성하도록 설계되었습니다. 구성요소 테스트의 경우, 이 어플리케이션은 자극/응답 테스트를 위해 부분적으로 코딩되고 통계적으로 올바른 파형을 제공합니다. 수신기 테스트의 경우, 이 어플리케이션은 802.11n 및 802.11ac MIMO 수신기 테스트를 위해 MAC 헤더의 유연한 구성, 전체 채널 코딩, 공간 스트림 매핑 및 채널 모델 적용을 제공합니다. 최대 160MHz의 모든 채널 대역폭은 802.11ac에 지원됩니다. 또한 유연한 제품 구조는 고정 및 이동형, 영구 및 시간 기반 라이센스를 지원하므로 사용자는 필요한 시기에 필요한 기능에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다.

관련 산업 및 기술