전문가 상담

주요 특징 및 사양

신호 특성

  • 100kHz ~ 3 또는 6GHz
  • 신뢰성이 높은 빠른 스위칭 전자 감쇠기를 사용하여 >+23dBm(최대 3GHz)
  • W-CDMA 다이나믹 레인지: +5dBm 출력 전력에서 ≤-73dBc
  • 리스트 모드에서 ≤900μs 동시 주파수, 진폭 및 파형 스위칭

변조 및 스위프

  • AM, FM, øM 및 펄스
  • ASK, FSK, MSK, PSK, QAM
  • 디지털 스텝 및 리스트로 주파수, 전력 및 파형의 동시 스위칭 가능

베이스밴드 생성 및 신호 생성

  • 실시간 등화를 제공하는 100MHz 내부 I/Q 베이스밴드 발생기로 탁월한 EVM 성능 지원
  • 최대 64MSa 재생 메모리 및 800MSa 스토리지
  • 레퍼런스 신호 생성: LTE, HSPA+, WiMAX™, WLAN, DVB-H, DAB, MATLAB 등 - 신호 생성
  • N5106A PXB 베이스밴드 발생기 및 채널 에뮬레이터로 멀티채널 베이스밴드 생성, 디지털 I/O, MIMO 페이딩 및 RF-RF 페이딩

자동화 및 통신 인터페이스

  • 100BaseT LAN, LXI class-B, USB 2.0 및 GPIB
  • SCPI 및 IVI-COM 드라이버
  • 모든 ESG, PSG, 8648 신호 발생기 및 다른 벤더의 신호 발생기와 역호환

내용

가장 까다로운 제조 라인용으로 설계

빠른 주파수, 진폭, 파형 스위핑, 전자 감쇠기를 이용한 높은 전력, 그리고 높은 신뢰성을 지원하고 이 모두를 2개의 랙 장치(2RU)로 제공하는  MXG 벡터는 셀룰라 통신 및 무선 연결 구성요소를 제조하도록 최적화되었습니다. MXG 벡터는 처리율 향상, 테스트 수율 개선, 업타임 극대화 및 랙 공간 절약을 통해 투자 가치를 향상시켜줍니다. 확장 가능한 RF 및 베이스밴드 성능을 제공하는MXG 벡터는 특정 테스트 요구에 맞게 쉽게 구성할 수 있습니다.

동급 최고의 RF 성능으로 미래의 구성요소 설계 지원

높은 전력 및 왜곡 성능을 업계 최고 수준으로 결합한 MXG 벡터 신호 발생기는 정확한 구성요소 설계 검증을 보장합니다. Signal Studio 소프트웨어와 같은 유연한 신호 생성 툴과 결합 시, ACLR(1반송파 W-CDMA의 경우 +5dBm에서 -73dBc )이 낮아서 MXG는 W-CDMA, WiMAX™ 등을 위한 완벽한 솔루션입니다.

업타임 극대화

단순화된 자체 유지보수는 수리 및 성능 검증에 필요한 시간을 줄여주므로, 현장 교체 가능 어셈블리를 사용해 다운타임을 2시간 미만으로 유지할 수 있습니다.

신형 EXG X-시리즈 신호 발생기로 마이그레이션 및 실제 성능 생성

신형 EXG는 1세대 MXG의 가치와 성능을 제공하고 아울러 파형 메모리와 대역폭, 역전력 보호 및 스퓨리어스 레벨을 크게 향상시켰으며, 실시간 베이스밴드 발생기, 높은 출력 전력 및 내장 다기능 발생기와 같은 옵션으로 성능과 기능도 확장시켰습니다. 1세대 MXG에서 신형 EXG로 마이그레이션해야 하는 이유


관련 산업 및 기술