이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N2640A 신형 N2640A WireScope Pro

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

LAN Cabling Certification

  • TIA Categories 3/5e/5/6, Augmented Cat 6, Cat 7
  • ISO/IEC Classes C, D, E and F
  • Alien Crosstalk measurement to certify copper lines for 10GE
  • Exceeds TIA Level IV accuracy specifications, certified by ETL ETL Certificate

Multimode and Single Mode Fiber C

  • Loss and Length up to 8 km (Multimode)/ 50 km (Single Mode)
  • Propagation Delay: 300 µs Range
  • Optical Power: ±0.25 dB Accuracy
  • New dual-wavelength Fiber SmartProbes eliminate fiber swapping

Maximum Productivity

  • Rocket-fast Cat 7 Autotest Measurement Time of 9 sec
  • Future-proof 1?1000 MHz range and software upgradeability
  • Easy to learn user interface consistent with previous generation
  • Talkset for easy communication between operators

내용

신형 WireScope™ Pro는 WireScope 350의 기능을 Category 6a/7 및 Class F 케이블 인증으로 확장했습니다. 케이블 및 네트워크 설치자는 업계 최고의 측정 시간, 재설계된 광섬유 프로브 및 새로운 동시Alien Crosstalk 테스트 방법을 통해 최대 생산성을 달성할 수 있습니다.

신형 WireScope™ Pro는 테스트 효율성을 지원하도록 최적화되었습니다. 업계 최고의 측정 속도는 테스트 처리율을 증대합니다. 신형 광섬유 SmartProbe는 쌍방향 테스트 및 교정을 위해 광섬유를 바꾸지 않아도 되기 때문에 광 링크 테스트 시간을 단축합니다.

키사이트에서 새로 개발한 Alien Crosstalk(AXT) 테스트 솔루션은 새로운 비용 효율적인 최고속 방법을 사용하여 탁월한 AXT 측정 성능을 제공합니다. 이 새로운 동시 측정 방법은 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축합니다.

제품 문의