전문가 상담

가격시작 가격 ₩ 97,058,405

제품 구성하기

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

신호 특성

  • 100kHz ~ 20, 31.8 또는 44GHz(0.001Hz 분해능). 75, 90, 110, 140, 220, 325 또는 500GHz까지 확장 가능 – 밀리미터파 소스 모듈
  • 0.4 ~ 20GHz에서 +23dBm, 40GHz 출력 전력(일반)에서 +18dBm
  • 160MHz(2GHz까지 확장 가능) RF 변조 대역폭
  • 업계 최고의 SSB 위상 노이즈(옵션 UNY를 추가할 경우): 1GHz 신호의 10kHz 오프셋에서 -143dBc/Hz(일반)

변조 및 스위프

  • AM, FM, ØM 및 펄스
  • ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, 맞춤형 I/Q
  • 스텝, 리스트 및 램프 스위프 주파수 및 전력
  • PSA 시리즈 옵션 215를 사용한 소스 제어

베이스밴드 생성 및 신호 생성

  • 내부 베이스밴드 발생기(80 MHz RF BW): 임의 파형 및 실시간 I/Q
  • 광대역(1GHz) N6030A 임의 파형 발생기와 호환 가능
  • 레퍼런스 신호 생성: 레이더, 멀티톤, NPR, 맞춤형 변조, WLAN, GPS/GNSS, MATLAB 등 - 신호 생성
  • N5106A PXB 베이스밴드 발생기 및 채널 에뮬레이터로 멀티채널 베이스밴드 생성, 디지털 I/O, MIMO 페이딩 및 RF-RF 페이딩

자동화 및 통신 인터페이스

  • 10BaseT LAN 및 GPIB
  • SCPI 및 IVI-COM 드라이버
  • 모든 PSG 신호 발생기와 역호환

내용

최첨단 마이크로웨이브 신호 발생기

키사이트의 E8267D PSG 벡터 신호 발생기는 I/Q 변조가 최대 44GHz이고, 최대 20GHz에서 일반 출력 전력이 +23dBm이고, 10GHz 신호일 때 10kHz 오프셋에서 위상 노이즈가 -120dBc/Hz인 업계 최초의 통합 마이크로웨이브 벡터 신호 발생기입니다. 이와 같이 고성능 마이크로웨이브 소스에서 기대할 수 있는 고출력 전력과 뛰어난 위상 노이즈 외에도 광대역의 첨단 베이스밴드 발생기가 내장되어 있어서 임의 파형 재생이 유연하거나 실시간 신호 발생이 정교하다는 점 또한 빼놓을 수 없는 특징입니다. 그밖에 E8267D PSG는 최대 2GHz RF 변조 대역폭을 지원하는 광대역 I/Q 변조기가 내장되어 있기 때문에 키사이트의 N6030A 독립형 광대역 임의 파형 발생기를 완벽히 보조하여 최대 1GHz RF 대역폭의 I/Q 파형 시뮬레이션을 할 수 있습니다. E8267D PSG에서만 가능한 이 획기적인 통합 벡터 기능 덕분에 우주항공, 국방, 위성 통신 및 광대역 무선 분야에서 설계 및 제조 테스트 어플리케이션의 복잡한 변조 신호 생성이 매우 간편해졌습니다.

사용자 요건에 따른 맞춤형 PSG

PSG는 오늘날 RF 및 마이크로웨이브 테스트 어플리케이션에 최적화되었을 뿐만 아니라 향후 요건 변화에 따라 업그레이드도 쉽습니다. 여러 가지 강화된 옵션 중에 선택하여 왜곡 테스트에서 베이스밴드 코딩 알고리즘 개발 및 고급 디지털 마이크로웨이브 송수신기 설계 검증에 이르기까지 다양한 어플리케이션에 맞도록 E8267D PSG를 구성할 수 있습니다.


관련 산업 및 기술