이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 3,646,532

일반적인 사양  

일반적인 사양

34980A Multifunction Switch/Measure Unit

  • 34980A-DMM Add internal 6.5 Digit DMM
  • 34980A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

특징

  • LXI C형과 호환
  • 내장형 6.5디지트 DMM(옵션)을 갖춘 8슬롯 메인프레임
  • -DC ~ 20GHz 스위칭, 디지털 I/O, D/A 컨버터, 카운터/토탈라이저 중에서 선택할 수 있는 19개의 플러그인 모듈
  • 단일 프레임에 최대 560개의 2와이어 멀티플렉서 채널 또는 1024개의 2와이어 매트릭스 교차점 장착
  • 표준 케이블, 착탈식 터미널 블록 또는 대량 상호연결 솔루션

내용

키사이트 34980A는 내장형 6.5디지트 DMM 옵션을 포함한 8슬롯 메인프레임입니다. 하나의 컴팩트한 고성능 모듈형 플랫폼에서 DC에서 20GHz로의 스위칭, 카운터/토탈라이저, 패턴 기능이 지원되는 디지털 I/O, D/A 컨버터를 포함한 광범위한 기능을 제공하는 19개의 플러그인 모듈 중에서 선택하십시오. 모듈에 대한 자세한 정보는 다음 제품 비교를 참조하십시오.

프로그래밍 없이도 고속 데이터 로깅을 제공하는 신형 BenchLink Data Logger 소프트웨어를 참조하십시오. 이 소프트웨어는 데이터 수집 및 분석을 쉽게 해주는 Windows® 기반 어플리케이션입니다. 또한 무료 평가판 버전 다운로드에 대한 정보도 얻으십시오.
34980A용 BenchLink Data Logger

모듈 - 제품 비교

34980A는 그래픽 웹 인터페이스, 표준 커넥터, 컴퓨터 표준 I/O 및 표준 계측기 드라이버를 통해 자동화 테스트 또는 데이터 수집 어플리케이션에 쉽게 통합됩니다.

  • LXI Compliant 호환
  • 통합 6.5디지트 DMM 옵션이 지원되는 8슬롯 메인프레임
  • 19개의 플러그인 모듈 선택 가능- DC에서 20GHz로의 스위칭, 디지털 I/O, D/A 컨버터, 카운터/토탈라이저
  • 단일 메인프레임에서 최대 560개의 2와이어 멀티플렉서 채널 또는 1024개의 2와이어 매트릭스 크로스 포인트 지원
  • PC에 표준 USB, 이더넷 및 GPIB 연결
  • 그래픽 웹 인터페이스
  • 표준 케이블, 착탈식 터미널 블록 또는 대량 상호연결 솔루션
  • 가장 일반적인 프로그램 환경을 위한 표준 드라이버
  • 쉬운 데이터 수집 및 분석을 위한 BenchLink Data Logger 소프트웨어 옵션


관련 산업 및 기술