전문가 상담

제품 구성하기

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

유연한 디지털 변조 분석 특수 계측 기능(옵션 241)은 디지털 변조 분석 소프트웨어를 키사이트 PSA 시리즈 고성능 분석기에 통합시켰습니다. 유연한 디지털 변조 분석 툴은 엔지니어가 비표준, 비셀룰라 및 차세대 통신 시스템에서 W-CDMA 및 GSM 같은 가장 인기 있는 셀룰라 통신 형식에 이르기까지 유무선 디지털 변조 형식을 설계, 문제 해결 및 검증할 수 있도록 도와줍니다. 고성능 스펙트럼 분석기와 디지털 변조 분석 소프트웨어의 강력한 결합을 통해 하나의 포괄적인 측정 툴을 사용하여 디지털 변조 신호 손상을 신속하게 식별 및 정량화할 수 있게 되었습니다.

옵션 241과 함께 제공되는 변조 분석은 대분분의 디지털 변조 형식에 적용 가능하고, 디지털 형식, 필터 유형, 기호 속도 및 측정 간격 변화를 조정하기 위해 수정될 수 있습니다. 엔지니어는 또한 I/Q(진폭, 위상, 주파수 및 오프셋), 게인 불균형, 구상 스큐(quadrature skew) 및 진폭 저하를 포함하는 EVM 메트릭스를 측정할 수 있습니다. 디스플레이 옵션은 I/Q eye 다이어그램, 극성 벡터 및 성좌, 진폭 오류 vs 기호, 위상 오류 vs 기호 및 EVM vs 기호를 포함합니다. 적응적 등화 필터는 설계자가 선형 오류를 발견하여 제거하도록 돕기 때문에 하드웨어 조정을 수정 이상의 것을 할 수 있으며 오류 보상도 더욱 쉽게 할 수 있습니다.

지원되는 산업 표준 형식:IS-95(cdmaOne), cdma2000, W-CDMA, EDGE, GSM, Bluetooth™, NADC, PDC, PHS 및 TETRA.

지원되는 디지털 변조 형식: MSK type 1, MSK type 2, EDGE, QPSK, 8PSK, BPSK, Pi/4 DQPSK, DQPSK, D8PSK, Offset QPSK, QAM(16, 32, 64, 128 및 256) 및 FSK(2, 4 및 8).

기존 셀룰라 표준에서 맞춤화된 형식이 개발되면 디지털 형식, 필터, 기호 속도 및 측정 간격을 쉽게 구성하여 요구를 충족시킬 수 있습니다. 또한 어플리케이션에 맞는 고유한 맞춤형 변조 형식 및 파라미터도 셋업할 수 있습니다.

  • New! 80MHz BW 디지타이저(옵션 122) 및 Preselector 바이패스(옵션 123)을 갖춘 E4440A PSA를 사용하여 대역폭을 유연한 디지털 변조 분석이 가능한 80MHz로 확장
  • PSA E4448A에 옵션 241을 추가하여 최대 50GHz의 밀리미터파 신호에서 유연한 디지털 변조 분석 수행
  • 자신 있고 간단하게 I/O 변조 분석 및 시각화
  • 직관적인 측정 디스플레이 및 기호 점 기능을 통해 가장 일반적인 오류 검출
  • 포괄적인 결과 테이블에서 다양한 양적 RMS 및 피크 측정으로 신속한 문제해결 및 쉬운 오류 정의
  • 원버튼 측정으로 생산성 증대 및 사용자 오류 감소
  • 사용이 쉬운 디스플레이 툴(eye, 성좌 및 벡터 다이어그램)을 통해 교육 최소화.
  • 내장된 적응적 등화 기능을 사용하여 선형 오류 소스와 비선형 오류 소스 구별
  • 3GHz 미만의 보장된 규격으로 측정에 대한 확신 증가

관련 산업 및 기술