전문가 상담

주요 특징 및 사양

디지털 통신 분석기 모드:

주요 특징

역 호환성:

  • 54750A 고 대역폭 디지타이징 오실로스코프 제품군의 모든 모듈
  • 83480A 디지털 통신 분석기 제품군의 모든 모듈
  • 86100A/B 디지털 통신 분석기의 모든 모듈

내용

고속 전기 및 광 신호를 위한 가장 포괄적인 다기능 분석기

86100C Infiniium DCA-J에는 대단히 우수한 정확성 및 재현성과 함께 50 MHz ~ 80GHz 신호 특성을 매우 간편하게 분석할 수 있는 편리성이 결합되어 있습니다. 디지털 설계자는 메인프레임 및 모듈을 업계 최고의 신호 무결성 성능을 지닌 다음 4가지 주요 계측기와 결합시킬 수 있습니다.

scope_mode.gif

eye_mode.gif

jitter_mode.gif

tdr_mode.gif

고급 분석 기능:

고급 지터 분석

  • 총 지터(TJ), 임의 지터(RJ), 결정성 지터(DJ), 주기적 지터(PJ), 데이터 의존적 지터(DDJ), 듀티 사이클 왜곡(DCD) 및 기호 간 간섭(ISI)에 의해 유도된 지터 등으로 지터 분해
  • 지터 주파수 스펙트럼
  • 비트레이트의 정수 서브 레이트에 위치한 주기적 지터인 서브 레이트 지터의 분리 및 분석
  • 클럭 또는 데이터 신호에 대한 지터 스펙트럼/위상 노이즈(83496B 클럭 복구 필요)
  • 총 간섭(TI), 임의 노이즈(RN), 결정성 간섭, 주기적 간섭(PI) 및 기호 간 간섭(ISI) 등으로 간섭 분해

고급 진폭 분석

  • 1레벨 및 0레벨 모두에 대한 표 형식 및 그래픽 결과
  • 간섭 주파수 스펙트럼
  • Q-인자(결정적 간섭에서 분리됨)
  • 상대 세기 노이즈(RIN 1 레벨, RIN OMA)

고급 파형 분석

  • 평균화를 적용하거나 적용하지 않은 긴 파형을 정확하게 포착(최대 223 비트)

  • 샘플/파형이 하드 디스크 또는 메모리 스틱의 용량으로만 제한
  • 내장된 LFE(Linear Feedforward Equalization) 도구를 이용하여 등화된 파형에서 오실로스코프 측정
  • MATLAB® 인터페이스에서 오실로스코프 데이터를 즉각적으로 처리
    ° LFE, DFE (Decision Feedback Equalizer) 또는 기타 알고리즘의 출력 파형을 관찰하고 특성 분석
    ° TWDP (Transmitter Waveform Dispersion Penalty)와 같은 고유 또는 게시된 스크립트를 사용하여 성능 계수나 페널티를 계산하고 표시

MATLAB는 The MathWorks, Inc.의 등록 상표입니다.

고급 TDR 분석 (주파수 도메인 S-파라미터)

  • 차동 또는 싱글 엔드 특성 분석을 위한 온보드 S-파라미터
  • 1포트 또는 2포트 장치(싱글 엔드 또는 차동)
  • 최신 및 새로운 표준에 따른 측정

어플리케이션 솔루션

관련 산업 및 기술