이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

고급 정보 및 액세서리

판매자:

시작가격 ₩ 683,148

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

81000BR - HMS-10 Reference Reflector

81000BR - HMS-10 참조 반사경

  • 반사 손실 = 0.18dB +/- 0.1dB (96% +/- 2%) 일반적
  • 파장 범위: 1200nm ~ 1600nm

_____________________________________________________________________________________________________

81000RI - High Return Loss Interface

81000RI - 고 반사 손실 인터페이스

  • 반사 손실 = 36dB 일반적
  • 전력 센서 모듈에 SC 커넥터를 사용

_____________________________________________________________________________________________________

81000UM - Universal Feedthrough Adapter

81000UM - 범용 피드스루 어댑터

  • 81000BR 또는 HMS-10 커넥터를 기타 모든 해당 커넥터에 사용





_____________________________________________________________________________________________________

1005-0255 - DIN Feedthrough Adapter

1005-0255 - DIN 피드스루 어댑터

  • 두 개의 DIN 4108/47256 커넥터 연결





_____________________________________________________________________________________________________

1005-0256 - FC/PC Feedthrough Adapter

1005-0256 - FC/PC 피드스루 어댑터

  • 두 개의 FC/PC 커넥터 연결





_____________________________________________________________________________________________________