이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 사전 구성된 표준 규격의 802.11ac(WLAN) 테스트 벤치
  • EVM, ACPR, BER 등 시스템 레벨 성능에 따라 설계 최적화
  • ADS(Advanced Design System)와 GoldenGate에 공유 가능

내용

W2385EP 무선 네트워킹 검증 테스트 벤치 요소를 통해 SystemVue에서 해당 802.11ac (WLAN) 베이스밴드 검증 라이브러리에 액세스하여 사전 정의된 테스트 벤치로 사용할 수 있습니다. 회로 설계자는 이 벤치 요소를 사용해 송신기의 EVM/ACLR 또는 수신기의 감도/둔감도 등 표준 규격의 파형과 측정을 기준으로 회로 성능을 쉽게 검증할 수 있습니다. 802.11ac(WLAN) 등 최신 무선 표준은 회로 수준에서 버짓이 어렵고 실제 표준 규격의 변조 신호를 사용하여 시뮬레이션을 수행할 경우에만 3차 비선형, AM/AM 및 AM/PM 왜곡, 스펙트럼 재생, 메모리 효과를 완벽하게 캡처할 수 있습니다. 표준 규격의 파형과 측정 값을 기준으로 설계를 최적화하면 많은 비용을 초래하는 불필요한 다이 면적이나 전류 소모를 야기하는 과잉 설계뿐만 아니라 한계에 가까운 설계를 조기에 파악할 수 있습니다.