특징
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac 표준을 완벽하게 준수
- 통과/실패 테스트로 원버튼, 표준 기반 측정
- EXM 및 EXF 시퀀서를 사용해 단일 수집에서 다중 측정을 제공하여 우수한 측정 속도로 제조 지원
- 병렬 수신기와 송신기 테스트를 위한 독립 소스와 분석기로 테스트 처리율 최적화
측정
- IQ 측정: 전력 vs. 시간, 스펙트럼 편평성, 변조 분석 등
- 다중 결과 뷰: 성좌 다이어그램, EVM vs. 기호, EVM vs. 부반송파, OFDM 신호용 수치 결과 디스플레이
- OFDM 데이터 버스트 정보, 802.11n(MCS 0-7)에 대한 HT-Sig 정보, 802.11ac(MCS 0-9)에 대한 VHT-Sig 정보
MIMO 측정
- 스위칭된 MIMO(최대 3X3) 측정으로 WLAN MIMO 디바이스에 대한 경제적인 제조 테스트
- EXM 무선 테스트 세트의 진정한 MIMO 측정(최대 4X4) 기능과 WLAN MIMO 디바이스 및 펨토셀의 설계, 검증을 위한 다수의 TRX 채널
- 스트림 및 채널당 자세한 MIMO 측정 결과: RMS EVM, 피크 EVM, 파일럿 EVM, 데이터 EVM, IQ 오프셋, 주파수 에러 등
- 디바이스와 펨토셀의 송신기 빔포밍 기능 교정에 필요한 측정을 지원하는, 새롭게 향상된 WLAN 결합 측정 성능
사용 특징
- 라이센스 키 업그레이드 가능
- 고정형 및 이동형 라이센스 이용 가능
- SCPI 원격 사용자 인터페이스
WLAN 측정 어플리케이션을 사용하면 현재 요구되는 다중 형식 디바이스 및 펨토셀의 제조 테스트 목표를 쉽게 달성할 수 있습니다. IEEE 802.11-시리즈 표준에 부합하는 표준 기반의 측정을 빠르게 수행합니다. EXM 및 EXF의 유연한 시퀀서는 단일 수집 다중 측정(SAMM) 기법을 사용하여 디바이스, 모듈, 펨토셀의 빠른 교정과 검증을 지원함으로써 제조 처리율 극대화에 기여합니다. 문제가 발생하면 다양한 색상 코드의 결과 보기를 통해 빠르게 확인한 후 해결 방안을 모색할 수 있습니다. WLAN 측정 어플리케이션과 EXM, EXF 무선 테스트 세트를 함께 사용하면 쉽게 확장하고 최대 용량 제조를 최적화할 수 있습니다.