이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U4421A MIPI D-PHY 인터페이스용 프로토콜 분석기 및 엑서사이저

판매자:

시작가격 ₩ 28,064,069

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

CSI-2 및 DSI용 U4421A MIPI D-PHY 분석기/엑서사이저는 모바일 컴퓨팅 설계에 대한 심층적인 통찰력을 보장합니다. CSI-2 및 DSI용 U4421A MIPI D-PHY 엑서사이저 옵션은 가변 신호 성능의 다양한 디바이스 버스에서 트래픽을 최상으로 시뮬레이션하는 고화질 이미지 및 비디오로 설계를 자극하는 데 필요한 레코드 길이를 제공합니다.

MIPI D-PHY 분석기

  • CSI-2 또는 DSI 트래픽의 패킷 레벨 트리거, 필터링, 디코드 및 분석
  • 최대 1.5Gb 데이터 전송 속도, 최대 16GB 트레이스 깊이
  • 1/2/4 데이터 채널 + CLK
  • 상태 트래픽에 대한 “원시” 데이터 보기로 추가 문제 해결을 위한 통찰력 제공

MIPI D-PHY 엑서사이저

  • 사용자 정의 D-PHY 트래픽 생성
  • 최대 1.5Gb 데이터 전송 속도, 최대 16GB 트레이스 깊이
  • 속도, 회전율, 전압 레벨 및 레인 스큐 변경
  • 유연한 패턴 생성(GUI, 패킷 삽입기 및 이미지 삽입기 사용)

유연한 프로빙 옵션

  • 헤더 및 솔더인 연결을 지원하는 E5381A 플라잉 리드 (분석기)
  • E5405A SoftTouch Pro 고밀도 헤더(분석기)
  • SMA-SoftTouch Pro 브레이크아웃 어댑터(UNH-IOL에서 사용 가능) (분석기)
  • U4422A SMA 케이블, 플라잉 리드 연결(엑서사이저)

종합적인 이미지 분석

  • 옵션 001 – 이미지 삽입기
  • 옵션 003 – 이미지 추출기

내용

MIPI D-PHY 기반 모바일 컴퓨팅 설계는 고화질 이미지의 빠른 멀티레인 버스트, 멀티버스 통합, HS/LP 신호 스위칭, 그리고 개발 주기 가속화 등 개발 팀이 해결해야 할 과제가 뒤따릅니다.

U4421A MIPI D-PHY 엑서사이저/분석기는 실제 프로토콜 분석기의 기능, 즉 프로토콜 인식 트리거링, 필터링, 스토리지 품질 검증 및 분석, “원시” 데이터 보기(“무엇” 대신에 프로토콜의 “이유”를 파악할 수 있게 해주는 상태 오버샘플링)와 완전한 기능의 올인원 계측기인 프로토콜 엑서사이저를 통합하여 이러한 과제를 해결합니다.

U4421A 엑서사이저/분석기는 2슬롯 또는 5슬롯 메인프레임에 장착되는 AXIe 기반 모듈입니다. 여러 메인프레임과 모듈을 결합해서 멀티버스 MIPI 시스템(DSI와 CSI-2 결합)을 살펴볼 수 있으며, 또는 PCIe, DDR 및 HDMI 버스 분석을 비롯한 기타 AXIe 모듈과 결합할 수도 있습니다. 이 시스템은 외부 PC 또는 M9536A AXIe 임베디드 컨트롤러를 통해 제어할 수 있습니다.

이 시스템의 유연성은 메인프레임 구성에 국한되지는 않습니다. 다양한 케이블, 비아, 트레이스, 소켓 및 고밀도 헤더를 수용할 수 있는 많은 프로빙 옵션이 있습니다. 확장된 레인 및 메모리, 프로토콜 지원, 그리고 이미지 분석은 모두 옵션으로 제공되며 언제든지 업그레이드 가능합니다.