이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N1070A 광 클럭 데이터 복구 솔루션

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

  • 광범위한 어플리케이션 범위에 대해 14 Gb/s까지 이르는 이중 단일 모드/다중 모드 솔루션
  • 순방향 에러 보정을 위해 중요한 헤드룸과 독자적 속도를 제공하는 최대 32 Gb/s 신호의 단일 모드
  • 업계 표준을 충족시키기 위한 최대 20 MHz의 조정 가능한 루프 대역폭과 선택 가능한 피킹
  • 86100 디지털 통신 분석기를 이용한 정밀 파형 분석을 위해 100 fs rms의 낮은 잔류 임의 지터를 제공하는 클럭 및 보조 클럭 출력
  • USB를 통한 PC 연결의 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스

내용

차세대 송신기 특성 분석

키사이트 N1070A는 N4877A를 N1075A 광 픽오프(Pick-Off)/컨버터와 결합하여 최대 32Gb/s의 광 클럭 복구를 실현합니다. 넓은 데이터 속도 범위는 기존 표준을 모두 포괄하는 동시에 100GbE 및 32GFC 같은 새로운 표준을 테스트할 수 있습니다.

단일 모드(SM), 다중 모드(MM) 또는 둘 다

N1070A 광 클럭 데이터 복구 솔루션의 일부인 N1075A 광 픽오프(pick-off)/컨버터는 두 가지 버전, 즉 광범위한 어플리케이션을 위한 최대 14Gb/s의 이중 단일 모드와 다중 모드 버전으로 제공됩니다. 최대 32Gb/s의 단일 모드 버전은 차세대 네트워크 표준의 순방향 에러 보정 방식을 위해 충분한 헤드룸을 제공합니다.

클럭 없는 디바이스의 실제 성능 측정

조정 가능한 루프 대역폭 및 선택 가능한 피킹과 페어링된 매우 낮은 intrinsic 지터를 86116C 및 86105C/D 등의 광 샘플링 헤드를 탑재하고 있는 디지털 통신 분석기와 함께 사용하면 송수신기를 정확하게 측정할 수 있습니다.

모든 설정을 간편하게 제어

N1070A - Easily Control all Settings through its rear-panel USB connection

솔루션 클럭 데이터 복구 설정은 후면판 USB 연결과 Windows® PC에서 실행되는 독립형 사용자 인터페이스를 통해 제어 가능하며, 소프트웨어는 Windows XP 또는 Windows 7이 실행되는 계측기에 설치할 수 있습니다.

관련 산업 및 기술