이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 49,844,222

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 247,215,620

일반적인 사양

N4392A Optical Modulation Analyzer Mainframe with Vector Signal Analysis Software

  • N4392A-100 C-Band Sources and Optics
  • N4392A-300 23 GHz Optical Receiver
  • N4392A-320 Extended Local Oscillator and Source Package
  • N4392A-410 Additional Optical Modulation Format Package
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 247,215,620

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 심볼 속도 32 Gbaud
  • 샘플링 속도 63 GSa/s
  • 수신기 대역폭 23 GHz
  • 파장 범위 1527.6 nm ~ 1570.01 nm
  • ICR(Integrated Coherent Receiver) 테스트 옵션

내용

복잡한 변조 신호의 실제 속성을 이해하십시오.  award_logo

15’’ 랩탑 크기 화면의 완전 통합 초소형 휴대용 광 변조 분석기인 새로운 키사이트 N4392A는 일상적 R&D 작업을 위해 최적화되었으며 40/100G 콤포넌트, 모듈 및 시스템의 제조 및 콤포넌트 테스트에서 가장 경제적인 성능 확인을 위해 설계되었습니다. 공장 재교정 주기를 크게 연장하면서 내장 성능 확인 및 재교정을 제공하는 최초의 광 변조 분석기입니다.

소형
디지타이저, 광 및 분석 PC의 통합으로 만들어진 소형 턴키 계측기입니다. 또한 어느 곳에서든 계측기를 강력하고 간편하게 설치할 수 있도록 외부 케이블링을 피합니다. 새로운 N4392A 광 변조 분석기는 크기는 더 작지만 더 빠르게 신호를 파악하고 디버깅할 수 있도록 대형 랩탑 화면을 제공하여 신호 통찰력을 개선합니다.

휴대성
소형 중간 크기 오실로스코프 하우징에 통합하여 랩(lab)이나 제조 현장 어느 곳에서든 간편하게 이동할 수 있는 경량의 계측기가 탄생했습니다. 물리 계층에서 신호를 분석하고 디버깅해야 하는 작업자도 이 휴대성의 혜택을 누릴 수 있습니다.

경제성
N4392A는 고급 통합 기술을 내장 교정 및 성능 확인 툴과 결합하여 최고의 가격 대비 성능의 균형을 실현하도록 설계되었기 때문에 재교정 간격이 더 길어지고 연구 및 제조에서 가동 시간을 연장하며 계측기 성능 저하 없이 소유비용을 절감합니다.

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드