이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4880A 레퍼런스 클럭 체배기

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • PCI Express® 1.0,2.0, 3.0, MIPI™ M-PHY 기어 1-3 및 SD 카드 UHS-II에 대한 정확하고 반복 가능한 수신기 테스트를 지원합니다.
  • 19.2MHz, 26 ~ 52MHz, 100MHz 레퍼런스 클럭을 J-BERT N4903B 또는 ParBERT 81250A 패턴 발생기용 외부 클럭 신호로 체배시킵니다.
  • PLL(2 또는 5MHz 루프 대역폭) 체배를 통해 레퍼런스 클럭에서 33kHz SSC에 투명하게 유지됩니다.
  • 100mVpp 차동 입력 감도로 작은 입력 신호를 허용합니다.
  • USB 연결과 독립형 GUI로 쉬운 작동과 원격 제어를 지원합니다.

내용

PCI Express, MIPI M-PHY 및 SD UHS-II에 대한 정확하고 단순화된 수신기 테스트

N4880A 레퍼런스 클럭 체배기는 차세대 PCI Express 메인 보드, MIPI M-PHY 칩셋 및 SD 카드 UHS-II 호스트 디바이스를 특성 분석 및 출시해야 하는 R&D 및 테스트 엔지니어의 중대한 요구사항을 충족시킵니다. 여러 레퍼런스 클럭 속도를 지원하는 N4880A는 재현하기 쉬운 테스트 조건에서 표준 인증을 정확히 특성 분석하고 검증합니다.

스트레스 패턴 발생기를 시스템 레퍼런스 클럭에 대해 잠금
호스트를 외부 레퍼런스 클럭으로 구동할 수 없는 일반 레퍼런스 클럭 아키텍처에서는 스트레스 패턴 발생기를 테스트 대상 수신기에서 사용하는 동일 시스템 레퍼런스 클럭에 대해 잠가야 합니다. 이렇게 하는 이유는 테스트 대상 수신기 또한 이 레퍼런스 클럭에서 샘플링 클럭을 유도하기 때문입니다. 스트레스 패턴 발생기를 테스트 대상 수신기와 동일한 레퍼런스 클럭에 대해 잠그면 정확하고 재현 가능한 지터 허용오차 테스트 결과를 확실히 얻을 수 있습니다.

PCI Express 메인보드, MIPI M-PHY 및 SD UHS-II 호스트에 대한 가장 정확하고 재현 가능한 수신기 허용오차 테스트 결과 제공
N4880A는 위상 잠금 루프(PLL) 체배를 제공하며, 이를 통해 용자들이 J-BERT N4903B 또는 ParBERT 81250A 패턴 발생기를 시스템 레퍼런스 클럭에 대해 잠글 수 있습니다. 확산 스펙트럼 클럭킹(SSC) 및 낮은 주파수 지터는 최대 2 또는 5MHz PLL 루프 대역폭의 N4880A를 통해 제공됩니다. N4880A는 UHS-II 레퍼런스 클럭을 위한 엄청난 양의 SSC를 허용하며, 뛰어난 입력 감도를 제공하여 매우 낮은 전압 레벨을 처리합니다.

미래 보장형 투자를 통해 R&D 효율성 증진
수신기 테스트에 N4880A를 사용하면 복잡하고 시간 소모적인 해결방법을 없애 테스트 복잡성을 줄일 수 있으므로 R&D 엔지니어의 효율성이 높아집니다. R&D 투자는 여러 새로운 표준을 사용하여 보호할 수 있습니다.

PCI-SIG®, PCIe® and the PCI Express® are US registered trademarks and/or service marks of PCI-SIG.

MIPI is a licensed trademark of MIPI, Inc. in the U.S. and other jurisdictions.


관련 산업 및 기술