이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 4,878,300

일반적인 사양  

일반적인 사양

89601B Vector Signal Analysis Software, Transportable License

  • 89601B-200 Basic vector signal analysis and hardware connectivity, transportable license
  • 89601B-BHD LTE FDD modulation analysis, transportable license
  • 89601B-BHG LTE-Advanced FDD modulation analysis, transportable license
  • 89601B-012 12 months bundled software update subscription service
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

신호 분석

  • 표준 지원: 3GPP 릴리즈 10
  • 다운링크: OFDMA, 최대 8x8 MIMO(전송 모드 9), 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS)
  • 업링크: SC-FDMA, 클러스터링 SC-FDMA, 동시 PUCCH 및 PUSCH
  • 반송파 집적(DL 및 UL): 최대 5가지 구성요소 반송파로 구성된 대역 내 그리고 대역 간 구성, 각각 최고 20MHz 대역폭, 다운링크 교차 반송파 스케줄링 자동 RB 감지

측정

  • 최대 5개 구성요소 반송파의 동시 분석, 각각 EVM, 주파수 에러, DL RS 전력, I/Q 에러, 시간 오프셋, 타이밍 정렬 에러(TAE) 메트릭 등을 포함
  • 성좌, EVM, 주파수 응답을 포함한 다운링크 MIMO 분석(최대 8개 계층), MIMO 정보 테이블에 채널 간의 전력, 타이밍, 위상 차이를 명시
  • 업링크 MIMO 신호 채널 분석 및 반송파 집계를 위한 대역 내 방출
  • EVM과 시간 및 주파수 간의 관계, 검출된 할당(부반송파와 기호), 에러, 프레임 요약 테이블 등과 같은 다수의 컬러 코딩된 결과 보기

기타 특징

  • 이 옵션을 사용하려면 LTE FDD 변조 분석(옵션 BHD)이 필요합니다.
  • LTE-Advanced TDD 변조 분석(옵션 BHH)도 이용할 수 있습니다.
  • 이동형 라이센스: PC/계측기에서 사용하던 라이센스를 언제든지 다른 PC/계측기로 옮겨서 사용할 수 있습니다.
  • 유동 라이센스로도 이용 가능: 다수의 사용자가 액세스할 수 있도록 네트워크 서버에서 공유

내용

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

89600 VSA 소프트웨어는 복조와 벡터 신호 분석을 위한 포괄적인 툴세트입니다. 옵션 BHG는 RF 및 베이스밴드 엔지니어들에게 3GPP 표준 Release 10에 따라 LTE-Advanced FDD 설계를 평가하고 문제를 해결할 수 있는 기능을 제공합니다.

참고: 이 옵션은 제품 업그레이드로 추가할 수 있습니다.

관련 산업 및 기술