전문가 상담

N5227A PNA 마이크로웨이브 네트워크 분석기, 67 GHz

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 202,032,551

일반적인 사양

N5227A 10 MHz to 67 GHz PNA network analyzer

  • N5227A-200 2 ports, single source, base hardware configuration
  • N5227A-010 Time Domain
  • N5227A-080 Frequency offset measurements
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 202,032,551

제품 구성하기

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 10 MHz ~ 67 GHz
  • 2-포트(단일 소스) 또는 4-포트(내장형 소스 두 개)
  • 128 dB 시스템과 133 dB 수신기 동적 범위, 100,001개 지점, 200개 채널, 15MHz IF 대역폭
  • 높은 출력 전원(+13dBm) 및 넓은 전력 스위프 범위(38dB)
  • 최고의 동적 정확도: 0.1dB 압축(테스트 포트에서 +12dBm 입력 전원)
  • 10Hz IF 대역폭에서 -117dBm의 낮은 노이즈 플로어

내용

예산에 부합하는 최고 성능의 네트워크 분석기

PNA 시리즈는 패시브/액티브 디바이스 테스트를 위한 업계 최고 성능의 마이크로웨이브 네트워크 분석기입니다. 13.5 (N5221A), 26.5 (N5222A), 43.5 (N5224A), 50 (N5225A), 및 67 GHz (N5227A) 등 다섯 가지 주파수 모델에서 선택할 수 있으며 특정 예산 및 측정 요구에 부합하는 최적의 성능 수준으로 PNA를 맞춤화할 수 있습니다.

키사이트 PNA는 필터, 듀플렉서, 앰프, 주파수 컨버터 등의 광범위한 패시브/액티브 디바이스를 테스트하는 데 사용됩니다. 고성능 특성을 갖춘 PNA는 이러한 유형의 구성요소 특성 분석뿐만 아니라 밀리미터파, 신호 무결성 및 재료 측정을 위한 이상적인 솔루션입니다.

가장 정확한 S-파라미터 측정

PNA 시리즈는 고전력 소스와 최고의 선형 수신기를 제공하여 시중에서 가장 넓은 전력 범위의 최고 정확도를 보장하는 S-파라미터 측정을 지원합니다.

어플리케이션

  • S-파라미터(CW 및 펄스형)
  • 노이즈 피겨
  • 게인 압축
  • 상호 변조 및 고조파 왜곡
  • 변환 게인/손실
  • 실제 차동 자극
  • 밀리미터파
  • 재료 측정
  • 신호 무결성
  • 안테나 테스트

PNA 펌웨어, 업그레이드 및 지원