이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U4998A HDMI 프로토콜/오디오/비디오 분석기 및 발생기 모듈

제품상태: 단종 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

특징

  • 최대 3.4Gbps의 데이터 전송 속도로 4K x 2K, 3D 및 생생한 컬러의 비디오 형식을 지원합니다.
  • 3D 생성 및 분석
  • 확장 측색 및 콘텐츠 형식 지원
  • 4GB 딥 메모리

HDMI 1.4b CTS 테스트 지원

  • 소스 테스트: 7-16 ~ 7-19, 7-23 ~ 7-40
  • 싱크 테스트: 8-16, 8-21, 8-23, 8-29, 8-31 및 키사이트 E4887A TMDS 신호 발생기를 이용한 8-25 테스트

측정 모드

  • 소스 인증 테스트를 통한 HDMI 1.4b 캡처
  • 싱크 인증 테스트를 통한 HDMI 1.4b 생성
  • 패스 스루 및 미러 기능을 통한 패시브 모니터링(U4998U 업그레이드 시)

구성 고려사항

  • M9502A 2슬롯, M9505A 5슬롯 또는 U4002A 2슬롯 모듈러 섀시와의 호환성 여부
  • 섀시와 호스트 PC의 조합에 알맞은 PCIe 어댑터와 케이블 선택
  • Windows XP 또는 Windows 7을지원하는 호스트 PC 필요, 테스트를 거친 컴퓨터 목록 기술 노트

내용

키사이트 U4998A HDMI 1.4b 프로토콜/오디오/비디오 분석기 및 발생기 모듈은 사용자 디바이스가 HDMI 1.4b CTS(Compliance Test Specification)을 준수하는지 테스트할 수 있는 제품입니다. U4998A는 키사이트 N5998A, 레퍼런스 고속 프로토콜 분석기, 비디오 타이밍 분석기, 비디오 영상 분석기, 오디오 타이밍 분석기 및 오디오/비디오 프로토콜 발생기를 직접 대신하여 HDMI 1.4b CTS가 권장하는 HDMI 인증 테스트의 기준을 만족합니다.

U4998A AXIe 기반의 모듈은 최대 3.4Gbps의 TMDS(Transition Modulated Differential Signaling) 데이터 전송 속도로 소스 및 싱크 인증 테스트를 지원할 수 있는 최초의 계측기로 4K x 2K 해상도를 지원하는 데 필수입니다. 또한 모듈의 다양한 기능은 법적 코드, 기본 프로토콜, 패킷 유형, 픽셀 인코딩, 비디오 형식 타이밍, AVI 인포프레임, ACR, 오디오 샘플 패킷 지터, 딥 컬러, 3D 비디오 형식 등을 테스트하는 데 적합합니다.

• ATS에서 사용하는 동일한 장비로 사내 테스트를 수행함으로써 첫 번째 CTS 인증 테스트에서 통과할 수 있는 자신감을 드립니다.
• N5998U-DBG 옵션을 이용해 심층적인 분석을 수행함으로써 장애의 근본 원인을 찾아드립니다.
• 어플리케이션 소프트웨어의 임베디드 COM 서버를 통해 HDMI 테스트를 자동화하고 U4998A를 원격 제어합니다.

U4998A HDMI는 외부 PC에서 실행되는 HDMI 분석 소프트웨어를 통해 제어합니다. HDMI 분석 소프트웨어는 U4998A에 설치되어 있습니다.

HDMI에 대한 자세한 내용은 http://www.hdmi.org 에서 확인할 수 있습니다.