전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 7,227,338

일반적인 사양

N9064A VXA Vector Signal Analysis Measurement Application

  • N9064A-1FP Vector signal analysis application, VXA, fixed perpetual license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 7,227,338

제품 구성하기

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

신호 분석

  • 버스트 분석을 위한 FFT 기반 스펙트럼 분석 및 시간 도메인 분석 툴
  • 범용 아날로그 및 디지털 변조 분석(옵션)
  • PXA, MXA 및 EXA 신호 분석기 내부에서 실행됨

측정

  • 스펙트럼: 중앙 주파수, 스팬, OBW, 대역 전력, 마커
  • 시간 도메인: 진폭, 마커, CCDF
  • 디지털 변조 분석: 2-16 FSK, BPSK, QPSK, 16-1024QAM

성능(하드웨어에 따라 다름)

  • 중앙 주파수 분해능: 최대 1milihertz
  • 절대 진폭 정확도: 최대 ± 0.19dB , 95% 백분위수
  • EVM(QPSK): 0.5% rms 미만
  • 분석 대역폭: PXA(최대 160MHz); MXA/EXA(최대 40MHz)

기타 특징

  • 라이센스 키 업그레이드 가능
  • 이동형 라이센스
  • 전면판 사용자 인터페이스를 통한 액세스 및 SCPI 명령을 이용한 프로그래밍 가능

내용

N9064A VXA 벡터 신호 분석 측정 어플리케이션은 키사이트 X-시리즈 신호 분석기에 포함된 25개 이상의 측정 어플리케이션으로 구성된 공통 라이브러리 가운데 하나로, 계측, 측정 및 소프트웨어에 대한 신호를 분석하는 진화된 접근 방법입니다. X-시리즈 신호 분석기를 VXA 벡터 신호 분석 모드로 전환하면 어플리케이션이 광범위한 측정, 복조 형식 및 필터를 제공하여 종합적인 신호 분석을 수행함으로써 설계에 대한 철저한 테스트는 물론이고 어떠한 성능 저하도 없이 제품 품질과 최적화까지 보장합니다.

강력한 측정 조합

  • 40만 개가 넘는 주파수 포인트 FFT를 이용해 주파수 동작을 상세히 파악하고, 4개의 각기 다른 RBW 필터 형태(Uniform/Hanning/Gaussian/Flat top)를 통해 특정 측정 요건을 충족하고, x축 눈금 기능을 사용해 신호의 관심 구간을 자세히 살펴볼 수 있습니다.
  • 타임 게이팅 및 통계적 전력 측정(CCDF/CDF/PDF)으로 시간 도메인 신호에 대한 좀 더 깊이 있는 분석이 가능합니다. 시간 및 주파수 도메인의 동시 디스플레이로 스펙트럼 분석기만으로는 힘든 신호에 대한 통찰력을 제공합니다.
  • 다음을 포함해 30개 이상의 복조기를 통해 맞춤형 변조 분석을 구현합니다. 2 -16 FSK, PSK 및 16 -1024 QAM. 유연한 디스플레이 및 마커를 통해 정성적 및 정량적 신호 분석을 수행합니다.
  • 친숙한 SCPI 프로그래밍 효율성, LAN/LXI 연결 및 키사이트 X-시리즈 신호 분석기의 속도를 이용해 R&D 설계 검증과 생산 테스트 랙을 연결합니다.

관련 산업 및 기술