전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 13,096,468

일반적인 사양

N7609B Signal Studio for Global Navigation Satellite Systems (GNSS)

  • N7609B-3FP Connect to N5182 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license
  • N7609B-PFP Advanced GPS real-time and scenario generation, fixed perpetual license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 13,096,468

제품 구성하기

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

신호 생성

  • GNSS 시뮬레이터 소프트웨어를 사용하면 N5172B EXG, N5182B MXG 또는 N5106A PXB를 이용해서 LOS 및 다중 경로 신호에 대한 최대 40개 채널의 GPS 및/또는 GLONASS 성상도 및/또는 Beidou (Compass) 및/또는 SBAS/QZSS와 최대 16개 채널의 Galileo 신호(E1)에서 실시간 다중 위성 신호를 생성할 수 있습니다.
  • 저장된 시나리오 파일을 사용해 최대 24시간 고정 또는 이동식 수신기를 시뮬레이션하거나 시나리오 시간이 더욱 긴 경우에는 연속 시나리오 생성 모드를 사용하고 채널 전력이나 위성 가시성을 실시간으로 조정할 수 있습니다.
  • 맞춤형 시나리오 파일 생성/편집 또는 연속 시나리오 생성 모드 이용
  • 기본 옵션에서는 GPS, GLONASS, Galileo, Beidou (Compass), Compass/Beidou2, SBAS(Satellite Based Augmentation System), QZSS(Quazi-Zenith Satellite System), GPS+SBAS+QZSS, GPS+Beidou, 또는 GPS+Galilieo용 단일 위성이나 다중 위성을 시뮬레이션할 수 있는 파형 파일이 제공됩니다.

하드웨어 플랫폼 제어 및 추가 장애

  • 호환되는 계측기
  • 주파수, 진폭, 트리거, 마커 등 제어
  • 신호 재생 중에도 다중 경로 및 가상 거리 오류, CW 간섭 신호와 같은 장애를 실시간으로 추가
  • 교정된 AWGN을 추가하여 C/N 비율 제어(PXB의 경우 N5106A-JFP 옵션, N5172B EXG의 경우 403 옵션, N5182BA/B MXG 또는 E8267D PSG)

자동화 및 통신 인터페이스

  • SCPI 명령어를 이용한 자동 테스트
  • LAN 및 GPIB 제어
  • N5106A PXB의 원격 데스크톱 연결을 통한 원격 기능

기타 특징

  • N7609B를 GS-9000 설계 검증 시스템과 통합해서 A-GPS 사전 적합성 테스트를 실시할 수 있습니다.
  • 추가 시나리오 파일
  • 실시간 위성 항공 뷰, 파워 뷰, 궤도 뷰 지원
  • 원시 시나리오 데이터, A-GPS 파라미터 파일, 일치하는 천문력 파일 출력

내용

GNSS 시뮬레이터 소프트웨어(GPS 시뮬레이터, GLONASS 시뮬레이터, Galileo 시뮬레이터, Beidou 시뮬레이터)

GNSS(Global Navigation Satellite Systems)용 N7609B Signal Studio는 수신기 검증 테스트 시 GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, SBAS/QZSS 시스템의 다중 위성 테스트 신호를 안정적이면서 반복적으로 쉽게 실시간 생성할 수 있는 어플리케이션입니다. 이 어플리케이션은 시나리오 및 위성 가시도에 따라 각 위성망에서 최대 15개까지 위성을 볼 수 있습니다. 또한 채널을 추가(GPS/GLONASS/Beidou/SBAS/QZSS의 모든 조합을 지원하는 채널 최대 40개, Galileo용 채널 최대 16개)하여 다중 경로 신호를 추가할 수도 있습니다. 신호 재생 중에도 각 위성의 전력 레벨과 가시도에 대한 실시간 변경이 가능하고, 다중 경로 및 가시 거리 오류와 같은 장애를 실시간으로 추가할 수도 있습니다. 시나리오 발생기 기능을 사용하면 맞춤형 시나리오 파일을 생성 및 편집하여 고정 또는 이동식 수신기를 시뮬레이션하거나(최대 24시간), 시뮬레이션 시간이 더욱 길 경우에는 연속 시나리오 발생 모드를 사용할 수 있습니다. N5172B EXG, N5182B MXG 또는 N5106A PXB를 이용할 경우에는 실시간으로 GNSS 신호를 생성할 수 있습니다.

또한 기본 파형 파일(옵션 EFP)로 GPS, GLONASS, Galileo, Beidou (Compass), SBAS, QZSS, GPS+SBAS+QZSS, GPS+Beidou 또는 GPS+Galileo용 단일 위성이나 다중 위성을 시뮬레이션할 수 있습니다. 파형 파일은 제조 중인 구성요소 테스트 또는 위성 수집 테스트를 수행하고 수신기의 감도를 추적하는 데 유용합니다. 이 파형 파일은 N5172B EXG, N5182A/B MXG, N5106A PXB, E4438C ESG, E8267D PSG, E6607 EXT, E6630A 무선 테스트 세트, E6640A EXM, 또는 M9381A PXIe VSG를 이용해서 재생 가능합니다. 이 파형 파일과 함께 5팩 또는 50팩 파형 라이센스도 이용할 수 있습니다.

관련 산업 및 기술