전문가 상담

제품 구성하기

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

기능

  • 9kHz ~ 3 , 7.5, 13.6 또는 26.5GHz, 최대 26.5GHz의 내부 프리앰프 옵션
  • 10MHz(기본), 25MHz(옵션) 분석 대역폭
  • 내장 추적 발생기 옵션 3GHz 또는 6GHz(최대 7.5GHz 모델)
  • 추가 75Ω 입력 커넥터 옵션, 1.5GHz(최대 7.5GHz 모델)

성능

  • ±0.5dB 절대 진폭 정확도
  • 최대 +17dBm TOI(Third Order Intercept)
  • 1GHz에서 -163dBm, 26.5GHz에서 -147dBm의 DANL(프리앰프 사용시)
  • 최대 73dBc W-CDMA ACLR 다이나믹 레인지(노이즈 보정 사용)

측정 어플리케이션 및 소프트웨어

  • 셀룰라 통신, 무선 연결, 디지털 비디오 및 범용을 망라하는 25가지 이상의 측정 어플리케이션 지원
  • 최대 70가지의 신호 형식에 대한 고급 분석, 89600 VSA 소프트웨어와 함께 CXA 내부에서 실행됨.
  • 키사이트의 PowerSuite 원버튼 전력 측정을 기본으로 제공

자동화 및 통신 인터페이스

  • LXI Class C 호환, SCPI 및 IVI-COM
  • USB 2.0, 1000 Base-T LAN, GPIB
  • ESA 및 기타 X-시리즈와의 원격 언어 호환성 프로그래밍
  • 공통 X-시리즈 사용자 인터페이스/개방형 Windows® XP 운영 체제

내용

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

N9000A CXA의 필수 기능 마스터하기

CXA 신호 분석기는 필수 신호 특성 분석을 위한 대표적 저비용 툴로 범용 신호 분석의 기초를 다루면서 핵심 기능을 제공합니다. 측정 어플리케이션 및 소프트웨어 업그레이드 가능성을 통해 75가지 이상의 서로 다른 변조 형식에서 CXA로 작업할 수 있습니다. 또한 CXA는 기본적 회로 특성 분석에서부터 고급 신호 분석에 이르기까지 RF와 마이크로웨이브 RF 및 마이크로웨이브 신호 분석을 위한 탁월한 교육 툴입니다. X 시리즈 확장성으로 필수 기능을 확보하고 기타 X 시리즈 모델로 통합해서 필수 기능들을 마스터할 수 있습니다.

X 시리즈 스펙트럼 분석기에 속하는 N9000A CXA 신호 분석기는 계측, 측정 및 소프트웨어를 아우르는 혁신적인 신호 분석기입니다. 현재는 물론 미래의 환경도 고려하여 여러 제품과 프로그램에서 비즈니스 요구사항과 기술 요구사항을 모두 충족시킬 수 있는 유연성을 보장합니다.


관련 산업 및 기술