전문가 상담

N6156A DTMB(CTTB) 측정 어플리케이션

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 8,764,457

일반적인 사양

N6156A DTMB (CTTB) Measurement Application

  • N6156A-2FP DTMB (CTTB) measurement application, fixed perpetual license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 8,764,457

제품 구성하기

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

신호 분석

  • 다중 반송파(C=3780) 및 단일 반송파(C=1) 모드의 DTMB(CTTB) 표준 지원
  • 송신기 RF 측정, PXA BBIQ 또는 MXA BBIQ 하드웨어를 이용한 아날로그 베이스밴드 측정
  • 표준별 통과/실패를 이용한 원버튼 측정
  • PXA, MXA 및 EXA 신호 분석기 내부에서 실행됨

측정

  • 전력 측정: 채널 전력, 숄더 감쇠, ACP, CCDF, SEM
  • 변조 정확도 측정: 성좌, MER/EVM(MER RMS/피크, 부반송파별 MER, 데이터별 MER, 시스템 정보 및 헤더), 주파수 오류, 진폭 오류, 위상 오류, 직교 오류, 진폭 불균형
  • 채널 주파수 응답, 채널 임펄스 응답, 스펙트럼 평탄도
  • DTMB(CTTB)의 수동 설정. 등화 스위치, 복조 프레임, PN 위상 변경, SI 참조, 대역 외 필터링 및 클럭 속도

성능 (하드웨어에 따라 상이함)

  • 전력 정확도: 최대 ± 0.19dB (95번째 백분위수)
  • 숄더 감쇠 동적 범위: 최대 98.4dB(일반 103.7dB)
  • MER 플로어: 최대 51dB(EQ를 껐을 때 C=3780, pn420 및 16QAM)
  • 분석 대역폭: PXA/MXA 최대 160 MHz; EXA 최대 40 MHz

기타 특징

내용

DTMB(CTTB) 측정 어플리케이션은 계측, 측정 및 소프트웨어에 이르기까지 모든 신호 분석을 위한 혁신 제품인 키사이트 X-시리즈의 25가지가 넘는 측정 어플리케이션 중 하나로서 X-시리즈 신호 분석기를 표준 송신기 테스터로 이용할 수 있습니다. DTMB(CTTB) 어플리케이션은 DTMB(CTTB) 변조기, 송신기, 앰프, 튜너 및 갭필러/리피터를 설계, 평가 및 제조하는 데 도움이 되는 원버튼 표준 기반의 빠른 전력 및 변조 분석을 제공합니다. MXA 신호 분석기의 아날로그 베이스밴드 IQ 입력 옵션을 사용하면 DTMB(CTTB) 어플리케이션이 RF 입력 또는 아날로그 IQ 입력으로 신호 품질 및 변조 정확도를 측정할 수 있는 유연성을 제공합니다.

RF 송신기, 변조기 및 컴포넌트 테스트

  • 원버튼 측정 방식으로 표준 프리셋을 이용함으로써 속도가 빨라집니다.
  • 여러 변조 품질 측정으로 DUT의 모든 성능을 테스트할 수 있습니다.

  • 고급 설정을 이용해 R&D 엔지니어의 문제 해결을 돕습니다.
  • 원격 SCPI 명령은 제조 테스트의 효율성을 높여줍니다.

관련 산업 및 기술