전문가 상담

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

신호 특성

  • 100kHz ~ 3 또는 6GHz
  • 신뢰성이 높은 빠른 스위칭 전자 감쇠기를 사용하여 >+23dBm(최대 3GHz)
  • W-CDMA 다이나믹 레인지: +5dBm 출력 전력에서 일반적으로 ≤-73dBc
  • 리스트 모드에서 ≤900μs 동시 주파수, 진폭 및 파형 스위칭

변조 및 스위프

  • AM, FM, øM 및 펄스
  • ASK, FSK,MSK, PSK, QAM
  • 디지털 스텝 및 리스트로 주파수, 전력 및 파형의 동시 스위칭 가능

베이스밴드 생성 및 신호 생성

  • 실시간 등화를 제공하는 100MHz 내부 I/Q 베이스밴드 발생기 속도로 탁월한 EVM 성능 지원
  • 최대 64MSa 재생 메모리 및 800MSa 스토리지
  • 레퍼런스 신호 생성: LTE, HSPA+, WiMAX™, WLAN, DVB-H, DAB, MATLAB 등 - 신호 생성
  • N5106A PXB 베이스밴드 발생기 및 채널 에뮬레이터로 멀티채널 베이스밴드 생성, 디지털 I/O, MIMO 페이딩 및 RF-RF 페이딩

자동화 및 통신 인터페이스

  • 100BaseT LAN, LXI class-B, USB 2.0 및 GPIB
  • SCPI 및 IVI-COM 드라이버
  • 모든 ESG, PSG, 8648 신호 발생기 및 다른 벤더의 신호 발생기와 역호환

내용

비용에 매우 민감하고 까다로운 ATE 생산 환경용

N5162A MXG ATE RF 신호 발생기는 인기 있는 N5182A MXG와 동일한 업계 최고의 성능, 신뢰성 및 폼 팩터(2RU)를 모두 할인된 가격에 제공합니다. 이 신호 발생기는 전면판 디스플레이를 제거하고 모든 커넥터를 편리하고 안전한 랙 구성을 위해 후면판에 재배치하여 자동화 테스트 장비(ATE) 요구에 맞게 간소화되었습니다. N5182A MXG 신호 발생기에 비해 뛰어난 MXG 성능과 기준 가격 할인을 결합한 N5162A MXG ATE 벡터 신호 발생기는 오늘날의 까다로운 생산 환경에 이상적입니다.

업타임 극대화

단순화된 자체 유지보수는 수리 및 성능 검증에 필요한 시간을 줄여주므로, 현장 교체 가능 어셈블리를 사용해 다운타임을 2시간 미만으로 유지할 수 있습니다.

신형 EXG X-시리즈 신호 발생기로 마이그레이션 및 실제 성능 생성

신형 EXG는 1세대 MXG의 가치와 성능을 제공하고 아울러 파형 메모리와 대역폭, 역전력 보호 및 스퓨리어스 레벨을 크게 향상시켰으며, 실시간 베이스밴드 발생기, 높은 출력 전력 및 내장 다기능 발생기와 같은 옵션으로 성능과 기능도 확장시켰습니다. 1세대 MXG에서 신형 EXG로 마이그레이션해야 하는 이유

cdma2000은 미국통신산업협회의 등록 인증 마크입니다. 따라서 사용 허가를 받고 사용해야 합니다.
"WiMAX ™”, "Mobile WiMAX ™" 또는 "WiMAX ™ Forum"은 WiMAX ™ Forum의 상표입니다.