전문가 상담

N7606B Bluetooth®용 Signal Studio

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 10,495,617

일반적인 사양

N7606B Signal Studio for Bluetooth

  • N7606B-SFP Advanced Bluetooth Low Energy, fixed perpetual license
  • N7606B-RFP Advanced Bluetooth V 2.1+EDR, fixed perpetual license
  • N7606B-QFP Advanced Bluetooth V 1.1, fixed perpetual license
  • N7606B-3FP Connect to N5182/62 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 10,495,617

제품 구성하기

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

신호 생성

  • Bluetooth v1.1, v2.1+EDR 및 저에너지 기술에 대한 표준 기반의 신호 생성
  • 기본 데이터 전송 속도 및 EDR(Enhanced Data Rate)을 위해 완전 코딩된 Bluetooth 패킷과 Bluetooth 변조 데이터 스트림 구성
  • EDR을 위한 DHx, 2-DHx, 2-EVx, 3-DHx 및 3-EVx 패킷 유형 또는 Bluetooth 로우 에너지 레퍼런스 패킷을 사용해 수신기 감도 테스트를 수행하기 위한 더티 송신기 테스트 설정
  • E4438C 신호 발생기를 통해 BER과 페이로드의 게이트 지연 플롯 결과를 비교하여 BER 테스트 최적화

하드웨어 플랫폼 제어 및 추가 장애

  • 호환 가능한 계측기
  • 주파수, 진폭, ALC, 파형 배율, 트리거, 마커 등 제어
  • 신호 장애: 반송파 주파수 오프셋, 심볼 타이밍 오류, 변도 지수, AWGN 등
  • N5106A PXB 베이스밴드 발생기 및 채널 에뮬레이터를 이용한 실시간 페이딩

자동화 및 통신 인터페이스

  • .NET API를 사용하여 테스트 자동화
  • API HELP 시스템
  • LAN 및 GPIB

기타 특징

내용

Bluetooth v2.1+EDR 및 저에너지(Bluetooth 4.0) 파형 생성

Bluetooth용 N7606B Signal Studio는 유연한 신호 생성 소프트웨어 툴로서, Bluetooth v2.1+EDR 및 Bluetooth 저에너지(Bluetooth 4.0에 포함) 무선 기술 테스트에 필요한 표준 기반의 파형 생성이 매우 간편합니다. 이 소프트웨어는 수신기 감도 테스트에 필요한 더티 송신기 신호 등 수신기 테스트를 위해 완전 코딩된 패킷을 제공합니다. BER 테스트는 E4438C ESG 신호 발생기를 사용합니다.

관련 산업 및 기술