전문가 상담

시작가격 ₩ 156,353,932

일반적인 사양  

일반적인 사양

DSO91204A Infiniium Oscilloscope - 12 GHz 40 GSa/s 4 Ch

  • DSO90000A-805 GPIB card-interface - installed
  • DSO90000A-800 Standard hard drive - installed
  • DSO90000A-821 Additional Precision BNC to SMA adapters includes qty 2
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성하기

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

우수한 오실로스코프 신호 무결성

  • 12GHz 대역폭
  • 4개 아날로그 채널 각각에서 40GSa/s
  • 채널당 표준 20Mpts 메모리, 업계 최고 수준의 1Gpts로 업그레이드 가능

최고의 실시간 측정 정확도를 제공하도록 설계됨

  • 업계에서 가장 낮은 노이즈 플로어(100mV/div에서 2.80mV)
  • 가장 심층적인 지터 분석 기능(PRBS^23) 및 8.5Gb/s 이하의 데이터 속도에 대한 가장 정확한 실시간 Tj 및 Rj 특성 분석
  • 하드웨어 가속 디임베딩을 통해 프로브, 픽스처 및 채널 효과에 대한 간편한 보상 가능 자세한 내용 보기

보다 신속하게 오늘날의 까다로운 인증 테스트 통과

  • SATA 6G, PCI EXPRESS® II, HDMI, 이더넷, DDR 등을 포함한 인증, 디버깅 및 분석을 위한 30가지 이상의 소프트웨어 어플리케이션
  • 주요 표준 기관의 키사이트 업계 전문가들은 키사이트 툴이 항시 올바른 측정을 포함하도록 보장함
  • 사정 정의된 테스트 패키지 및 전체 보고서를 통해 기술자들이 테스트를 실행할 수 있어 귀중한 엔지니어링 리소스를 확보 가능

가장 까다로운 설계를 자신 있게 디버그

내용

Infiniium DSO90000 시리즈는 사양을 능가하는 우수한 오실로스코프 성능을 구현하는 업계 최고의 기술을 자랑합니다. 측정 작업 속도를 단축시켜주는 맞춤형 소프트웨어는 원활한 작동이 가능하도록 오실로스코프 어플리케이션 내부에 완전 통합할 수 있습니다. 하드웨어 가속은 측정 속도와 처리율을 지원합니다. 키사이트 RF 및 프로빙 전문가는 스코프 노이즈 간섭을 줄이고 스코프의 최대 대역폭까지 작동하는 프로브를 통해 고객이 항상 가장 정확한 측정을 얻을 수 있도록 보장해왔습니다.

Keysight DSO91204A supports the following technologies: USB 3.0, PCI Express Gen 2, SATA 6G, SAS 6G 및 GDDR5 등의 기술을 지원합니다.

Keysight Technologies Oscilloscopes on Facebook