이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N6430A WiMAX 프로토콜 적합성 테스트(PCT) 및 개발 시스템

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

모바일 WiMAX™ 개발, 회귀, 수용 및 인증 테스트

  • 검증된 PCT 테스트 케이스가 포함된 TTCN-3 프로토콜 테스트 시스템
  • 소프트 키 모드 스위칭으로 이동국 및 기지국 지원
  • 포괄적인 TTCN-3 개발, 실행 및 테스트 자동화 환경
  • 키사이트 스타트업 지원, 트레이닝 및 전세계적인 지원 제공

업계에서 가장 뛰어난 다기능 WiMAX 테스트 세트를 통한 프로토콜 테스트

  • 키사이트 E6651A 모바일 WiMAX 테스트 세트와 작동하는 PCT 소프트웨어
  • 프로파일 유연성, SISO 및 MIMO 지원을 위한 450MHz~6GHz의 범위
  • 기지국 에뮬레이션, RF 측정, end-end 어플리케이션 테스트
  • ETS-Lindgren RPT(Radiated Performance Test) 시스템의 핵심 구성요소

내용

검증된 테스트 케이스

키사이트의 N6430A 시리즈 PCT 시스템은 오늘날 세계의 선도적인 WiMAX 포럼 공인인증시험소(WFDCL)에 의해 WiMAX 기지국 및 모바일을 검증하는데 사용되고 있습니다.

N6430A 사용자는 WiMAX 포럼용 ETSI에 의해 개발된 최신 프로토콜 테스트 케이스를 통합하는 정기적인 소프트웨어 업데이트를 다운로드합니다. 추가 테스트 케이스는 매주 통합 및 검증되고, WiMAX 인증 요구사항 상태 목록(CRSL)이 업계의 점차 포괄적 인증 체제를 정의함에 따라 소프트웨어 업데이트에 포함됩니다.

모바일 WiMAX 개발, 회귀, 수용 및 인증

선도적인 WiMAX 칩셋 공급업체, 장비 제조자 및 네트워크 사업자는 개발 및 수용의 전체 수명주기에 걸쳐서 키사이트의 N6430A 시리즈 PCT 시스템을 사용합니다.

E6651A의 다기능과 결합된 N6430A 시리즈 PCT로 프로토콜, RF 및 어플리케이션 테스트 시나리오를 단일 테스트 플랫폼에 비용 효과적으로 결합하는 수용 테스트 절차를 개발할 수 있습니다.

칩셋 및 장비 제조자는 키사이트 시스템을 사전 인증 테스트 계획에 구축했습니다. 이 시스템은 테스트 시퀀스를 완전하게 자동화할 수 있으므로 회귀 테스트 어플리케이션에도 이상적입니다.

TTCN-3

N6430A 시리즈는 직관적이고 완전한 TTCN-3 개발 및 실행 환경을 통합합니다. Testing Technologies IST GmbH의 TTworkbench

TTCN-3(Testing and Test Control Notation)은 WiMAX 업계의 표준으로서 채택된 최신의 강력한 테스트 사양 및 구현 언어입니다.

사용자는 N6430A 시리즈 릴리즈와 함께 제공된 표준 WiMAX TTCN-3 PCT 테스트 케이스를 실행할 수 있으며, 또는 테스트 케이스를 맞춤화하여 TTworkbench의 풍부한 기능 세트를 통해 새 테스트 시나리오를 탐색할 수 있습니다.

다중 계층 로깅 및 디버그

N6430A 시리즈를 사용하면 레코드 보관 및 분석을 위해 상세한 TTCN-3 로그를 내보낼 수 있습니다. 시스템은 또한 교환한 메시지에 대한 완전 독립된 보기를 제공하는 N6421A 프로토콜 로깅 어플리케이션을 포함합니다. N6421A는 PHY 및 MAC 메시지를 로깅 및 디코드하고 UL-MAP 및 동기화된 TTCN-3 이벤트 트레이스와 결합하므로 강력한 분석 및 디버그가 가능합니다.

키사이트 지원 및 사용 용이성

N6430A 시리즈의 직관적 GUI 덕분에 프로토콜 테스트 케이스 실행 및 분석이 쉬워졌습니다.

E6651A 테스트 세트의 내장 기지국 에뮬레이터 및 소프트 키 사용자 인터페이스를 사용하면 키를 한번 눌러 WiMAX 디바이스 통해 네트워크 입력이 가능하므로, PCT 테스트 케이스 실행 전에 작동을 검증할 수 있습니다. 키사이트 시스템을 통해 복잡한 WiMAX 작업이 최대한 단순화됩니다.

각 시스템은 종종 사용자의 해당 국가 및 해당 언어의 키사이트 전문가가 제공하는 현장 스타트업 지원을 포함합니다.

"WiMAX" 및 "Mobile WiMAX"는 WiMAX 포럼의 상표입니다. "WiMAX Forum"은 WiMAX 포럼의 등록 상표입니다.