이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N8300A 무선 네트워킹 테스트 세트

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

  • 빠르고 정확한 표준 기반 측정을 통해 제조 테스트의 처리 속도를 높여줍니다.
  • 다중 포맷 – 모바일 및 고정 WiMAXTM 디바이스와 모듈을 위한 원박스의 전체 송신기 및 수신기 테스트 솔루션이 지원되고, 이제 WLAN 802.11a, b, g 및 n 측정도 지원됩니다.
  • WiMAX 디바이스 및 모듈 테스트를 위한 칩셋 자동화 소프트웨어에 대해서는 새로운 N7300 시리즈 칩셋 소프트웨어를 참조하십시오.
  • 업계 최고의 R&D 테스트 툴과 공통 알고리즘을 이용하여 개발에서 생산에 이르는 전체 단계에서 반복 가능한 측정 결과를 제공합니다.
  • 사용이 간편한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 SCPI 프로그래밍을 이용하여 테스트 개발을 단순화합니다.
  • 현재 지원하는 WiMAX 주파수 범위: 1.765 ~ 1.815 GHz, 2.15 ~ 2.7 GHz, 3.3 ~ 3.8 GHz 및 4.8 ~ 6.0 GHz
  • 포괄적인 연결: USB, 100baseT LAN 및 GPIB
  • 유연한 하드웨어 구조와 함께 소프트웨어 업그레이드를 통해 향후 새로운 무선 기술이 도입되어도 N8300A에 대한 투자 가치를 보호합니다.

내용

N8300A는 고정 및 모바일 WiMAX Tx 및 Rx 어플리케이션에 표준 호환 802.16d 및/또는 물리 계층(PHY) 테스트 툴이 필요한 제조 및 설계 엔지니어를 대상으로 개발된 원박스 RF 파라메트릭 테스트 세트입니다. 통합 벡터 신호 분석기(VSA)와 벡터 신호 발생기(VSG)로 구성된 아키텍처를 기반으로 하는 N8300A는 그래픽 사용자 인터페이스와 SCPI 인터페이스를 제공하고, 빠른 테스트 개발을 가능하게 하는 업계 최고의 WiMAX R&D 테스트 툴을 사용하여 소프트웨어와 측정의 일관성을 보장합니다.