이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N2102B PXIT 10.3125 Gb/s Pattern Generator

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • PRBS Generations 2n -1, (N=7, 9, 15, 23, 31)
  • User selectable patterns: K28.5, K28.7, CRPAT, user loadable 2 Kbits
  • Single error and error rate injection
  • Differential data output
  • SMA trigger output (Clock / 128, Pattern, user defined burst enable)
  • SMA clock input and output
  • Requires an external clock
  • 2-slot PXI module

내용

The N2102B PXIT Pattern Generator is a 2-slot PXI instrument capable of generating a number of low jitter patterns at rates up to 10.3125 Gb/s using an externally supplied clock. ActiveX drivers provide easy to use software and a graphical user interface is provided for manual operation of the module.


관련 산업 및 기술