이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E8361A PNA 시리즈 네트워크 분석기, 10 MHz ~ 6 7GHz

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 94 dB의 다이나믹 레인지 및 <0.006 dB의 트레이스 노이즈(70 GHz로 작동시 67 GHz로 명시되어 있음)
  • <26 usec/point의 측정 속도, 32개의 채널, 16,001포인트
  • TRL/LRM 교정, 온웨이퍼, 인픽스쳐, 도파관 및 안테나 측정
  • 혼합 변환 손실, 반사 손실, 이이솔레이션 및 절대 그룹 지연
  • 증폭기 게인 압축(compression), 고조파, IMD 및 펄스형 RF

내용

멀티포트, 펄스형 RF 및 기타 영역에서 고객의 어플리케이션에 최적화된 맞춤형 소프트웨어 및/또는 하드웨어를 포함하는 범용 네트워크 분석기입니다.

지원: PNA 시리즈 서비스 및 지원

소프트웨어 업그레이드