전문가 상담

제품 구성하기

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

복잡한 3GPP는 PSA 시리즈 스펙트럼 분석기와 E4406A VSA 송신기 테스터 모두에서 사용 가능한 W-CDMA 측정 personality(옵션 BAF) 및 HSDPA/HSUPA(high speed downlink packet access/high speed uplink packet access) 측정 personality(옵션 210)이 제공하는 유연하면서도 심층적인 변조 분석 기능을 요구합니다.

PSA 시리즈는 무선 포맷 전력 및 변조 측정 수행을 위해 세계적 수준의 정확도 및 다이나믹 레인지는 물론 측정 personality 옵션을 제공합니다. E4406A VSA 송신기 테스터는 기지국 및 모바일 핸드셋 제조를 위해 무선 포맷으로 빠르고 정확한 측정을 수행하도록 설계된 저렴한 벡터 신호 분석기입니다. E4406A는 또한 옵션 B7C인 베이스밴드 I/Q 입력을 통해 W-CDMA 신호의 베이스밴드 복조를 추가로 제공합니다.

W-CDMA 측정 personality는 원버튼 전력 측정 및 변조 분석을 제공하여 W-CDMA 기지국 및 사용자 장비를 신속하면서도 쉽게 테스트합니다. 옵션 210은 W-CDMA에서 HSDPA 및 HSUPA 변조 분석 기능을 옵션 BAF에 추가하여 3GPP 릴리즈 5의 테스트 모델 5를 지원합니다. 측정 및 기능을 포함한 이 측정 personality에 대한 자세한 정보는 W-CDMA 및 HSDPA 측정 Personality 기술 개요를 참조하십시오.

  • New! 변조 분석을 위해 3GLL 릴리즈 6에 정의된 HSUPA (high speed uplink packet access) 신호를 측정할 수 있습니다.
    - 확산 계수 2에 있는 업링크 E-DPDCH는 코드 도메인 및 변조 정확도(복합 EVM)에서 복조될 수 있습니다.
    - 업링크 파워 베타 계산은 3GPP 릴리즈 6에 정의된 DPCH/E-DPCH 구성에 기반합니다.
    - 다운링크 E-HICH, E-RGCH 및 E-AGCH는 OOK(On Off Keying)를 통해 복조될 수 있습니다.
  • New! 코드 도메인, 변조 정확도 및 UE 슬롯 위상에서 업링크 슬롯 포맷 자동 감지
  • New! 코드 도메인, 변조 정확도 및 UE 슬롯 위상에서 액티브 채널 식별을 위한 사전 정의된 맞춤형 채널
  • New! 코드 도메인, 변조 정확도 및 UE 슬롯 위상에서 선택 가능한 동기 시작 슬롯 번호
  • 3GPP 릴리즈 6에 대한 속도 향상으로 15개 슬롯에서 복합 EVM 및 PCDE(peak code domain error)
  • 코드 도메인과 변조 정확도를 위해 새로운 동기 유형인 TSTD SCH1과 TSTD SCH2를 통해 개방형 루프 전송 다이버시티 안테나와 동기화합니다.
  • 업링크 준수 테스트의 UE 위상 불연속은 이제 전력 제어 측정에서도 지원됩니다.
  • 보다 견고해진 AMC(adaptive modulation & coding), DTX(discontinuous transmission) 및 압축 모드
  • 심층 분석을 위해 코드 도메인과 변조 정확도 사이에 저장된 날짜 공유를 통해 캡처 및 재생합니다.
  • HSDPA을 위한 코드 도메인 분석(사전 정의된 테스트 모델 5, HS-PDSCH을 위한 16QAM/QPSK 감지, 2진/16진 포맷으로 복조된 비트, 적응 변조 지원 및 HS-DPCCH 파워 베타)
  • 16QAM에서 HS-PDSCH 자동 감지를 통한 변조 정확도
  • 최대 출력 전력 및 총 전력 다이나믹 레인지(채널 전력)
  • CPICH 전력 정확도(코드 도메인)
  • 전력 제어 단계 및 다이나믹 레인지(기호 전력 대 시간)
  • 점유 대역폭
  • 스펙트럼 방사 마스크
  • ACLR(Adjacent channel leakage power ratio)
  • 스퓨리어스 방사(category A 및 B)
  • 송신기 상호 변조
  • EVM(Error vector magnitude), PCDE(peak code domain error) 및 주파수 오류(합성 EVM)
  • 전력 제어(PRACH 전력, 슬롯 전력 및 UF 슬롯 위상)
  • 전력 대 시간

관련 산업 및 기술