이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

주요 특징 및 사양

Microsoft Word 및 Excel에 측정 툴바 추가

  • 계측기 상태 설정을 쉽게 저장하고 이 설정을 나중에 불러와서 어려운 측정 셋업을 신속하게 재현합니다.
  • 임의 파형을 생성하고 파형 데이터를 소스에 바로 보냅니다.
  • 테스트 자동화를 단순화하는 Active X/COM 프로그래밍 객체

내용

키사이트 IntuiLink는 테스트 및 측정 계측기 데이터를 PC 어플리케이션에 연결하는 무료 연결 소프트웨어 솔루션입니다.

  • PC 어플리케이션 툴바: Microsoft® Word 및 Excel에 측정 툴바를 추가한 다음 이 툴바를 사용하여 계측기 셋업, 측정 데이터 및 이미지를 전송합니다.
  • 계측기 상태 설정을 쉽게 저장하고 이 설정을 나중에 불러와서 어려운 측정 셋업을 신속하게 재현합니다.
  • 임의 파형을 생성하고 소스에 파형 데이터를 바로 보냅니다.
  • 테스트 자동화를 단순화하는 Active X/COM 프로그래밍 객체
IntuiLink 버전 지원되는 계측기
  데이터 수집, 버전 1.16 34980A
  데이터 수집, 버전 1.2 34970A
  DC 전원 공급기, E3600 시리즈 버전 1.2 E3631A, E3632A, E3633A, E3634A, E3640A, E3641A, E3642A, E3643A, E3644A, E3645A, E3646A, E3647A, E3648A, E3649A
  DC 전원 공급기, 66300 시리즈 버전 1.0 66309B/D, 66311B/D, 66312A, 66319B/D
  디지털 멀티미터, 버전 1.1 34401A, 34420A
  디지털 멀티미터, 스위치 버전 1.0 포함 34401A, 3499 시리즈
  주파수 카운터, 버전 1.2 53131A, 53132A, 53181A
  펑션 발생기, 버전 1.4 33120A, 33220A, 33250A
  네트워크 분석기, ENA 버전 2.0 E5061A,E5062A ,E5070A, E5071A, E5070B, E5071B
  네트워크 분석기, ENA 버전 3.0 E5061A, E5062A, E5070B, E5071B, E5071C
  네트워크 분석기, PNA 및 PNA-L 시리즈 E835x, E836x, N5230A
네트워크 분석기,  VNA ver version 1.3 871X, 872x, 875x
  네트워크, 스펙트럼, 임피던스 분석기, version 1.0 4294A, 4395A, 4396B
  오실로스코프, 54600 시리즈 version 3.1 54600B, 54602B, 54603B, 54610B, 54615B, 54616B, 54616C, 54620A/C, 54621A/D, 54622A/D, 54624A, 54641A/D, 54642A/D, 54645A/D
  Oscilloscopes, 54600 Series Data Capture (standalone application) version 3.0 54620 & 54640 Series: 54621A/D, 54622A/D, 54624A, 54641A/D, 54642A/D, 54645A/D
  Oscilloscopes, 6000 Series IntuiLink Data Capture (standalone application) version 3.0 DSO6012A, DSO6014A, DSO6032A, DSO6034A, DSO6052A, DSO6054A, DSO6102A, DSO6104A, MSO6012A, MSO6014A, MSO6032A, MSO6034A, MSO6052A, MSO6054A, MSO6102A, MSO6104A
  Oscilloscopes, Infiniium Series Data Capture (standalone application) version 3.0 5481x, 5482x, 5483x, 5484x, 5485x, DSO8000 series
  오실로스코프, 54800 시리즈 Infiniium 버전 1.0 54810A, 54815A, 54820A, 54825A, 54835A, 54845A
  오실로스코프, Infiniium DCA 버전 1.1 86100A
  파워 미터, EPM 버전 1.0 E4418B, E4419B
  신호 발생기, ESG & PSG 버전 4.3 E4400 시리즈, E4438C, E8247C, E8257C/D, E8267C/D, E8240 시리즈, E8250 시리즈
  스펙트럼 분석기, ESA & PSA 버전 2.4 E4440A, E4443A, E4445A, E4446A, E4448A, E4401B-E4408B, E4411B, E7401A-E7405A