전문가 상담

제품 구성하기

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

성능

  • +/-0.19 dB 절대 진폭 정확도
  • -155 dBm 표시 평균 노이즈 레벨(DANL)
  • -118 dBc/Hz 위상 노이즈(10 kHz 오프셋 기준)
  • 81 dB W-CDMA ACLR 다이나믹 레인지

분석 대역폭

유연성

  • 16가지 옵션과 사용이 간편한 내장 측정 기능 및 하드웨어 옵션을 이용하여 유연한 플랫폼 구성
  • PowerSuite 원버튼 전력 측정이 기본으로 포함됨.
  • 범용 데이터 분석, 시각화 및 관리 자동화를 위한 MATLAB 데이터 분석 소프트웨어. PSA 시리즈를 위한 MATLAB 소프트웨어

내용

E4440A PSA 고성능 스펙트럼 분석기는 복잡한 RF와 마이크로웨이브 신호를 26.5GHz까지 측정하고 감시합니다. 옵션인 외부 믹싱을 선택하면 주파수 범위가 늘어납니다. 키사이트 외부 믹서는 110 GHz, 기타 벤더의 믹서는 325 GHz 늘어납니다.

PSA에서 PXA로 전환

PXA N9030A는 PSA의 기술적 우수성과 첨단 테크놀로지가 접목된 키사이트의 차세대 고성능 신호 분석기로 형태와 기능 면에서 PSA의 대체품으로 손색이 없습니다. 신제품 PXA N9030A는 향상된 성능과 넓어진 분석 대역폭, 더욱 강력해진 연결성이 특징입니다. 왜 PSA에서 PXA로 전환해야 할까요?