전문가 상담

85022A System Cable Kit

제품상태: 단종 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

The Keysight 85022A contains all the BNC and GPIB cables to connect a Keysight sweep oscillator (a Keysight 8360 series, Keysight 83750, or Keysight 83751 synthesized sweeper), an HP series computer and a printer to the Keysight 8757 scalar network analyzer.

This kit contains three one-meter GPIB cables (10833A), three two-foot BNC (m-m) cables (11170B), and one four-foot BNC (m-m) cable (11170C).

The BNC impedance is 50 ohms.