이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

34131A 운반 케이스

판매자:

시작가격 ₩ 424,843

일반적인 사양  

일반적인 사양

34131A Transit case for half-rack 2U high instruments (e.g., 34401A)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 외형 치수: 10in. x 20in. x 15.5in.(H x W x D)
  • 중량: 14lbs.

내용

키사이트 34131A는 운반 케이스입니다. 이 튼튼한 하드 커버 운반 케이스는 견고한 A.B.S.로 만들어지며 고무 그립, 강철 핸들 및 래치가 부착되어 있습니다. 계측기 아래 추가 보관함에 매뉴얼과 기타 액세서리를 보관할 수 있습니다. 이 케이스는 보안을 위해 자물쇠로 잠글 수 있으며 발포 고무로 이루어진 몰드는 대부분의 2슬롯, 하프랙 크기의 키사이트 계측기에 잘 맞습니다.

키사이트 34131A는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A 및 34420A 디지털 멀티미터, 키사이트 34970A/34972A 데이터 수집/스위치 장치, 키사이트 531xxA 및 53200 시리즈 주파수 카운터, 키사이트 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A, 33500B 시리즈 펑션 발생기, 대부분의 E3600 전원 공급기 및 기타 2슬롯, 하프랙 크기 키사이트 제품들과 호환됩니다.