Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 DCA 등가 시간 샘플링 오실로스코프
디지털 통신 분석기 - 탁월한 측정 정확도를 위한 설계
이미 샘플링 오실로스코프를 보유하고 계십니까?
현재 사용 중인 샘플링 오실로스코프 또는 경쟁사 모델을 보상판매할 경우 신제품에 사용할 수 있는 최대 68%의 크레딧을 받으실 수 있습니다
고속 디지털 설계 분야에서 업계 최고 수준의 측정 정확도
등가 시간(샘플링) 오실로스코프는 디지털 통신 분석기(DCA)라고도 합니다. 이 오실로스코프는 데이터 센터와 지상 텔레콤에 사용되는 고속 신호의 아날로그 특성을 시각화, 분석할 수 있도록 설계되었습니다. 키사이트 DCA 플랫폼은 다양한 광, 전기 및 TDR/TDT 모듈, 컴플라이언스 어플리케이션, 일반 FlexDCA 사용자 인터페이스로 구성되어 R&D와 제조 환경에서 보다 효율적인 테스트를 보장합니다. 초저 지터 및 저노이즈 수집 시스템으로 인해 키사이트 DCA 시리즈는 400G/800G 이더넷과 광 채널을 포함하여 고속 디지털 설계를 위한 업계 최고의 측정 정확도를 제공합니다.
적합한 키사이트 DCA 시리즈 찾기
키사이트 DCA 시리즈 및 지원 장비는 업계를 선도하는 기술을 기반으로 제조되어 정밀한 전기, 광 및 TDR/TDT 측정을 가능하게 합니다. DCA-X 및 DCA-M 시리즈 오실로스코프는 공통 사용자 인터페이스(FlexDCA)를 활용하므로 모든 구성에서 동일한 측정 알고리즘이 사용될 수 있습니다.
FlexDCA 소프트웨어
키사이트의 N1010A FlexDCA는 키사이트 DCA 시리즈 샘플링 오실로스코프에서 실행되는 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 로컬 사용자 인터페이스로서 원격 제어를 위해 측정 하드웨어를 제어합니다. FlexDCA는 데이터 수집 및 측정뿐만 아니라 생산성 향상과 함께 신호 또는 테스트 중인 장치 관련 문제의 근본적인 원인에 대한 통찰력을 제공하는 강력한 도구를 지원합니다.
FlexDCA는 다음과 같은 용도를 위해 끊임없이 진화합니다.
- 전기 송신기(ASIC, FPGA, PHY)의 연구 및 설계 검증
- 광 송신기/트랜스시버 연구, 개발, 제조
- 전기 구성 요소와 채널의 반사 및 전송 특성 분석
- 아날로그 및 디지털 신호의 범용 분석
등가 시간 오실로스코프와 리얼타임 오실로스코프 비교
과거에는 대역폭 요구 사항에 따라 등가 시간 샘플링 오실로스코프 또는 리얼타임 오실로스코프를 선택했습니다. 그러나 오늘날의 고성능 장비는 그 차이가 명확하지 않습니다.
이러한 오실로스코프의 샘플 및 트리거 아키텍처 간 차이점과 각각의 장단점을 알아보십시오.
적합한 툴을 사용하여 기능 확장
기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면하고 있는 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 높여주는 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 적합한 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어로 기존 하드웨어를 보완해 활용도를 높이십시오.
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?