이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

AC 전력 분석기

터치 중심의 동적 보기로 전력 측정 개선
  • 4개 채널에서 전압, 전류, 전력 측정: DC, 1상 AC 또는 3상 AC
  • 보다 정확한 전력 측정 수행: 50/60Hz일 때 0.05%
  • 전류 직접 측정: 50Arms까지 내부 션트, 또는 외부 프로브 또는 트랜스듀서 포함
  • 절연 입력으로 여러 테스트 시나리오 해결
하나의 계측기로 더 빠르고 쉽게 주요 전력 측정 모두 수행


PA2203A로 3상 전력 측정 수행 및 고조파 분석


간편한 시각화의 키사이트 IntegraVision으로 정확한 전력 측정 수행


하나의 계측기로 오실로스코프 및 전력 분석기 측정 수행

시리즈/제품 비교

시리즈 / 제품 기본 정확도(50/60 Hz) 최적의 전력 정확도 일반 가격*
PA2201A IntegraVision 전력 분석기, 2개 채널, 1상 AC 해당 없음 해당 없음 ₩ 20,665,800
PA2203A IntegraVision 전력 분석기, 4개 채널, 3상 AC
NEW!
해당 없음 해당 없음 해당 없음

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).