이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

발생기, 소스, 공급기

  • 신호 발생기(신호 소스) 신호 발생기(신호 소스) 

    신호 발생기(신호 소스)

    키사이트 신호 발생기 및 신호 소스에는 기본 기능부터 고급 신호 발생기 기능까지 제공하는 베이스밴드, RF 및 마이크로웨이브 신호 발생기가 포함됩니다.

  • 펑션/임의 파형 발생기 펑션/임의 파형 발생기 

    펑션/임의 파형 발생기

    펑션 발생기 및 임의 파형 발생기, 10, 15, 20, 30, 80 및 500MHz...

  • 펄스 패턴 발생기 펄스 패턴 발생기 

    펄스 패턴 발생기

    펄스 발생기, 패턴 발생기, 데이터 및 노이즈 발생기, 전이 시간 컨버터 제품. 키사이트는 광범위한 펄스 발생기 제품을 보유하고 있습니다.

  • 데이터 발생기 및 분석기 데이터 발생기 및 분석기 

    데이터 발생기 및 분석기

    데이터 발생기 및 분석기, 테스트 픽스쳐, 액세서리...

  • DC 전원 공급기 DC 전원 공급기 

    DC 전원 공급기

    단일 및 다중 출력 전원 공급기, 시스템 전원 공급기, 태양전지 어레이 시뮬레이터...

  • 소스 측정 장치 소스 측정 장치 

    소스 측정 장치

    기본 사양에서 최고 사양의 소스 측정 장치까지

  • DC 전원 로드 DC 전원 로드 

    DC 전원 로드

    DC 전자 로드는 전류, 전압 및 저항을 제어할 수 있는 기기입니다. 로드는 전력을 흡수하며 이를 발생시키지 않습니다. 이 기기는 전류, 전압 및 최대 전력 등급을 처리합니다.

  • AC 전원 소스/전원 분석기 AC 전원 소스/전원 분석기 

    AC 전원 소스/전원 분석기

    • 최대 4000VA의 AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기. LAN/LXI Core, USB 또는 GPIB(옵션) 포함
    • 통합 파형 및 고조파 기능의 6800B 시리즈 고성능 AC 전원 공급기
    • 최장 표준 워런티