이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

오실로스코프, 분석기, 미터

  • 오실로스코프 오실로스코프 

    오실로스코프

    오실로스코프 솔루션. 아날로그 및 디지털 오실로스코프, 휴대용 고대역폭 및 딥 메모리 오실로스코프 솔루션, 오실로스코프 프로브 및 액세서리.

  • 스펙트럼 분석기(신호 분석기) 스펙트럼 분석기(신호 분석기) 

    스펙트럼 분석기(신호 분석기)

    최대 325GHz를 지원하는 정밀 계측기 수준, 핸드형, 모듈러, 실시간 마이크로웨이브 및 RF 스펙트럼 분석기(RF 신호 분석기) 제품군. 셀룰라, 무선 연결, 항공우주, 디지털 비디오 등의 주파수 및 진폭을 정확히 측정.

  • 네트워크 분석기 네트워크 분석기 

    네트워크 분석기

    성능 및 경제형 RF 및 마이크로웨이브 네트워크 분석기, 벡터 네트워크 분석기, 분석기 시스템...

  • 벡터 신호 분석기 벡터 신호 분석기 

    벡터 신호 분석기

    다음과 같은 신호를 측정하고 분석하는 벡터 신호 분석기 컬렉션 중에서 선택하십시오.

    • 9kHz ~ 27GHz
    • 최대 분석 대역폭 250MHz
    • X-시리즈 측정 어플리케이션과 89600 VSA 소프트웨어로 복잡한 신호 특성 분석

  • 핸드형 오실로스코프, 분석기, 미터 핸드형 오실로스코프, 분석기, 미터 

    핸드형 오실로스코프, 분석기, 미터

    디지털 멀티미터(DMMs)와 기본 캐패시턴스 미터에서 오실로스코프, 스펙트럼/신호 및 네트워크 분석기에 이르기까지, 키사이트 핸드형 및 휴대형 테스트 툴은 작업을 완수하는 데 필요한 테스트 및 측정 기능을 제공합니다.

  • 로직 분석기 로직 분석기 

    로직 분석기

    • 최대 4 Gb/s의 스테이트 캡처 속도
    • 모듈당 136개의 채널
    • 최대 200 M의 메모리 깊이

  • 프로토콜 분석기 및 엑서사이저 프로토콜 분석기 및 엑서사이저 

    프로토콜 분석기 및 엑서사이저

    PCI / PCI-X, PCI Express, HDMI, SATA/SAS, DigRF, MIPI의 프로토콜 분석기 및 엑서사이저 테스트 솔루션

  • EMI/EMC, 위상 노이즈, 물리 계층 테스트 EMI/EMC, 위상 노이즈, 물리 계층 테스트 

    EMI/EMC, 위상 노이즈, 물리 계층 테스트

    • EMI 사전 인증
    • 물리 계층 테스트
    • 재료 테스트
    • 위상 노이즈 테스트

  • BERT(Bit Error Ratio Test) 솔루션 BERT(Bit Error Ratio Test) 솔루션 

    BERT(Bit Error Ratio Test) 솔루션

    직렬 비트 에러율 (BER) 시리즈, ParBERT 병렬 비트 에러율 (BER) 플랫폼

  • 디지털 멀티미터 (DMM) 디지털 멀티미터 (DMM) 

    디지털 멀티미터 (DMM)

    4디지트부터 8.5디지트까지 디지털 멀티미터, 벤치탑 및 시스템 제품을 비교하십시오. 초당 최대 100,000회 판독의 모듈러 및 핸드형 디지털 멀티미터

  • 파워 미터 및 파워 센서 파워 미터 및 파워 센서 

    파워 미터 및 파워 센서

    • 파워 미터와 파워 센서
    • RF 파워와 마이크로웨이브 신호를 정확하게 측정
    • 피크 및 평균 파워 측정을 위한 고성능 솔루션

  • 주파수 카운터 제품 주파수 카운터 제품 

    주파수 카운터 제품

    RF, 범용 및 마이크로웨이브 주파수 카운터 제품, 시간-디지털 컨버터

  • 노이즈 피겨 분석기 및 노이즈 소스 노이즈 피겨 분석기 및 노이즈 소스 

    노이즈 피겨 분석기 및 노이즈 소스

    NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기에서 스펙트럼 분석기용 노이즈 피겨 측정 기능에 이르기까지 여러분의 요구를 만족시켜주는 광범위한 노이즈 피겨 측정 솔루션을 제공합니다.

  • LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 

    LCR 미터 및 임피던스 측정 제품

    LCR 미터, 캐패시턴스 미터, C-V 미터, 고저항계, 밀리옴미터...

  • 고속 디지타이저 및 멀티 채널 데이터 수집 솔루션 고속 디지타이저 및 멀티 채널 데이터 수집 솔루션 

    고속 디지타이저 및 멀티 채널 데이터 수집 솔루션

    • 총소유비용 절감을 위한 높은 측정 충실도 및 측정 처리율
    • 몇 가지 폼 팩터 제공: PCIe, PXIe 및 AXIe.
    • 몇몇 시장: 항공우주/방위, RF 통신, 고에너지 물리학, OEM.
    • 상용 OEM, 항공우주/방위, 무선 및 RF 통신, 고에너지 물리학 분야의 어플리케이션 지원

  • AC 전력 분석기 AC 전력 분석기 

    AC 전력 분석기

    키사이트 IntegraVision 전력 분석기는 정확한 전력 측정과 터치 중심의 오실로스코프 시각화를 결합한 직관적인 툴입니다.

  • DC 전원 분석기 DC 전원 분석기 

    DC 전원 분석기

    키사이트의 DC 전력 분석기를 이용하면 필요한 정보와 통찰력을 얻을 수 있습니다. R&D에서 DC 바이어스 테스트를 위해 특별히 프로그래밍할 일이 없습니다.

  • 다이내믹 신호 분석기, 물질(유전율, 투자율) 측정 다이내믹 신호 분석기, 물질(유전율, 투자율) 측정 

    다이내믹 신호 분석기, 물질(유전율, 투자율) 측정

    다이나믹 신호 분석기 (DSA), FFT 분석기 및 물리적, 기계적, 어쿠스틱 테스트용 데이터 수집...

  • 디바이스 전류 파형 분석기 디바이스 전류 파형 분석기 

    디바이스 전류 파형 분석기

    • 14비트 또는 16비트의 넓은 동적 범위
    • 100 pA 레벨 측정을 지원하는 낮은 노이즈 플로어
    • 최고 200 MHz 넓이의 대역폭과 1 GSa/s
    • 익숙하고 사용이 간편한 GUI 기반 14.1” 터치 스크린

  • 파라메트릭 및 디바이스 분석기, 커브 트레이서 파라메트릭 및 디바이스 분석기, 커브 트레이서 

    파라메트릭 및 디바이스 분석기, 커브 트레이서

    오늘날의 다양한 사용자 요구에 부응하기 위해 다양한 방법을 사용하는 반도체 디바이스 특성분석 계측기 제품군(4155C, 4156C 및 B1500A).