이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

1500W, DC시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 출력

확실한 성능 및 다양한 기본 및 향상된 기능을 제공하는 컴팩트 1U 패키지로 최대 1560W를 얻으십시오.

  • 범용 AC 입력을 통해 전세계적으로 모든 AC 주전원 전압에서 작동합니다(85-265Vac).
  • SCPI 명령 세트를 사용하여 GPIB, LAN 및 USB 인터페이스를 통해 원격 프로그래밍을 수행합니다(드라이버 제공).
  • 출력 전압 및 전류의 아날로그 모니터링 및 제어를 이용합니다.
  • 다중 전원 공급기의 병렬 및 직렬 연결을 통해 출력 유연성을 향상시킵니다
  • 내장 측정을 통해 케이블링을 단순화합니다.
  • 전면판 제어 및 기본 프로그래밍 가능 기능으로 작업을 간소화합니다.
  • 보호 기능을 통해 DUT 안전을 보장합니다.
  • LXI Class C 호환

사용자에게 적합한 제품 찾기:

  • 읽기 및 알아보기 – 데이터 시트, 다운로드, 매뉴얼 등 찾기. 오른쪽에 있는 "기술 지원" 링크를 선택하십시오.
1500W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 출력
모델전압전류최대 전력치수(mm)
  N5761A6V180A1080WW=423
H=44
D=433
  N5762A8V165A1320WW=423
H=44
D=433
  N5763A12.5V120A1500WW=423
H=44
D=433
  N5764A20V76A1520WW=423
H=44
D=433
  N5765A30V50A1500WW=423
H=44
D=433
  N5766A40V38A1520WW=423
H=44
D=433
  N5767A60V25A1500WW=423
H=44
D=433
  N5768A80V19A1520WW=423
H=44
D=433
  N5769A100V15A1500WW=423
H=44
D=433
  N5770A150V10A1500WW=423
H=44
D=433
  N5771A300V5A1500WW=423
H=44
D=433
  N5772A600V2.6A1560WW=423
H=44
D=433
기타 제품
모델설명
  N5740A 랙 장착 슬라이드 키트랙 장착 슬라이드 키트는 5700 시리즈 시스템 DC 전원 공급기인 모델 번호 N5741A-N5752A 및 N5761A-N5772A와 사용됩니다.

이 제품군에서 모두 비교 (13)

제품 검색