MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit) 밀리미터파 및 마이크로파 디바이스
MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit) 밀리미터파 및 마이크로파 집적 회로 및 다이오드는 DC ~ 50 GHz RF의 넓은 범위와 10 Gb/s 통신 어플리케이션에 대해 우수한 성능을 제공합니다.
키사이트의 MMIC 밀리미터파 및 마이크로파 디바이스는 아날로그 및 디지털 어플리케이션을 포함하는 DC ~ 50 GHz의 넓은 대역폭에 대해 우수한 성능을 제공합니다. 전 세계 유통 파트너를 통해 아래 나열된 HMMC 및 HSCH 제품을 이용할 수 있습니다. 특정 고객의 경우 유통 파트너를 통해 MMIC 어플리케이션의 1Gxx 라인을 이용할 수도 있습니다. 특정 제약이 적용됩니다.
MMIC 밀리미터파 및 마이크로파 디바이스와 관련된 상업적 또는 기술적 문의 사항은 키사이트(mmic_helpline@keysight.com)로 문의해 주시기 바랍니다.
추후 이 사이트에서 추가 정보를 확인할 수 있습니다.
적합한 시리즈 찾기
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?