이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

키사이트 측정 프레임워크(KMF) KS900

테스트 소프트웨어 개발 단순화

KS9000 키사이트 측정 프레임워크(KMF) 2017 소프트웨어는 Microsoft의 Visual Studio .NET 환경을 이용한 빠른 테스트 솔루션 개발을 위해 사용하기 쉬운 소프트웨어 프레임워크를 제공합니다. KMF는 가장 빠른 측정 처리 및 테스트 속도를 위해 병렬 처리 멀티코어 CPU의 이점을 최대한 이용하는 확장 가능한 고성능 테스트 측정 솔루션을 개발할 수 있습니다. KMF는 코어 프레임워크 라이브러리, Visual Studio 개발자 툴, 그리고 신뢰할 수 있는 키사이트 측정 알고리즘을 콤포넌트화된 .dll 형식으로 전달하는 측정 처리 플러그인을 제공합니다.

KMF 30일 체험판 지금 다운로드

이 제품군에서 모두 비교 (6)

  • KS9021A WCDMA UL/DL EVM Plugin KS9021A WCDMA UL/DL EVM Plugin (1) 

    KS9021A WCDMA UL/DL EVM Plugin

    • The WcdmaDownlinkEVM and WcdmaUplinkEVM plugins can analyze W-CDMA (3GPP) and HSPA signals complying with 3GPP technical specifications
    • Tailor measurement parameters and output results to your specific needs
    • Optimized for fast measurement speed 

  • KS9045A LTE-A FDD UL/DL EVM Plugin KS9045A LTE-A FDD UL/DL EVM Plugin (1) 

    KS9045A LTE-A FDD UL/DL EVM Plugin

    • The LteAFddEvm plugin can be used with LTE/LTE-A FDD downlink and uplink signals complying with 3GPP technical specifications
    • Tailor measurement parameters and output results to your specific needs
    • Optimized for fast measurement speed
       

  • KS9065A LTE-A TDD UL/DL EVM Plugin KS9065A LTE-A TDD UL/DL EVM Plugin (1) 

    KS9065A LTE-A TDD UL/DL EVM Plugin

    • The LteATddEvm plugin can be used with LTE/LTE-A TDD downlink and uplink signals complying with 3GPP technical specifications
    • Tailor measurement parameters and output results to your specific needs
    • Optimized for fast measurement speed
       

  • KS9089A TD-SCDMA MS/BTS EVM Plugin KS9089A TD-SCDMA MS/BTS EVM Plugin (1) 

    KS9089A TD-SCDMA MS/BTS EVM Plugin

    • The TdscdmaEvm plugin processes TD-SCDMA (Time Division - Synchronous Code Domain Multiple Access), 3GPP N-TDD 1.28 Mcps compliant signals
    • Tailor measurement parameters and output results to your specific needs
    • Optimized for fast measurement speed

  • KS9400A KMF 코어 라이브러리 KS9400A KMF 코어 라이브러리 (1) 

    KS9400A KMF 코어 라이브러리

    • 키사이트 측정 프레임워크의 필수 기초 요소
    • 모든 KMF 기반 소프트웨어 설치 필요
    • DSP 벡터 수학 유틸리티와 파형 어레이 판독기 플러그인 포함

  • KS9600A KMF Visual Studio Developer Pack KS9600A KMF Visual Studio Developer Pack (1) 

    KS9600A KMF Visual Studio Developer Pack

    • Useful development and debugging tools for use with the Microsoft Visual Studio
    • Includes the KMF Vector Debugger Visualizer
    • Enables run-time examination of data and settings flowing between KMF plugins, including graphical visualization of data

관련 산업 및 기술