검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
PXI 소스/측정 장치
PXI 소스/측정 장치는 높은 정확도, 높은 분해능 및 측정 유연성을 요구하는 테스트 어플리케이션을 위한 전압 및 전류의 소스이자 측정 리소스입니다.
정밀 고속 PXIe 소스 측정 장치(SMU)
SMU는 높은 정확도, 높은 분해능 및 측정 유연성을 요구하는 테스트 어플리케이션을 위한 소스이자 측정 리소스입니다. SMU는 전압이나 전류를 정확하게 소싱하는 동시에 전압과 전류를 측정할 수 있습니다.
키사이트테크놀로지스는 SMU 시장의 리더입니다. 키사이트는 정밀 분야와 고속 분야 두 가지로 분류되는 PXI SMU 제품을 제공합니다. 높은 스루풋 및 측정 품질을 제공합니다.
키사이트의 정밀 SMU는 반도체, 이산 디바이스, 센서 등의 특성 분석 및 파라메트릭/신뢰성 테스트를 위한 필수적인 저전류 DC 측정부터 새로운 동적 측정 및 펄스형 측정까지 다양한 요건을 충족시키기 위해 업계 최고의 정밀 성능을 제공합니다.
극한의 동적 부하 조건과 최고의 transient 성능 하에서 업계 최고의 출력 안정성을 제공하는 키사이트 고속 SMU는 RF 전력 앰프의 설계 검증 및 생산 테스트를 위한 테스트 시간 단축을 위해 펄스 로딩으로 인한 전압 강하를 극적으로 감소시킵니다.
PXI 계측기의 전체 목록은 키사이트 PXI 계측기 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
Find the Model that's Right for You
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
The M9111A is a 1-slot, 2-quadrant PXIe module that provides stable, glitch-free sourcing and sinking, and high accuracy measurements.
M9601A SMU는 정밀 PXI SMU이며, 10 fA 분해능과 낮은 노이즈를 통해 DC ~ 20 μs 펄스(최대 210 V/315 mA) 범위를 대상으로 보다 빠른 정밀 측정을 지원합니다.
키사이트 M9615A는 PXIe 5채널 정밀 소스 / 측정 장치(SMU)입니다. 최저 6 uV / 10 pA의 분해능으로 최대 30 V / 500 mA의 정확한 측정을 지원합니다.
The Keysight M9614A is a PXIe 5 channel source / measure unit (SMU). It supports accurate measurement up to 30V / 500mA with resolution down to 6μV / 100pA.
다음
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the PXI 소스/측정 장치
Want help or have questions?