이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

디바이스 전류 파형 분석기

CX3300 시리즈 디바이스 전류 파형 분석기는 이전에는 측정할 수 없거나 검출할 수 없었던 낮은 레벨 전류 파형을 명확하고 정확하게 시각화하는 세계 최초의 계측기입니다.

전용 전류 센서는 최고 200 MHz 대역폭으로 100 pA 레벨의 동적 전류부터 최대 10 A까지 측정하며, 메인프레임은 최고 1 GSa/s 샘플링 속도와 14비트 및 16비트의 넓은 동적 범위로 센서의 신호를 수집합니다. 이 콤비네이션 분석기는 한번의 측정으로 예를 들어 대기/절전 상태에서 활성 상태까지 상당히 넓은 범위의 동적 전류를 측정할 수 있습니다. 또한 넓은 대역폭과 고속 수집을 통해 이전에는 기존 계측기로 매우 어려웠던 100 ns 미만의 고속 펄스 응답도 측정할 수 있습니다.

전류 파형 측정을 시작하기 위해 필요한 수작업은 없으며 14.1인치 터치 패널 기반 디스플레이와 익숙한 사용자 인터페이스가 소중한 시간을 절약할 수 있도록 도와줍니다.

CX3300 시리즈는 최고의 기능과 성능을 통해 테스트 및 측정 효율성을 극적으로 강화하고 연구 및 개발을 위해 보다 심층적인 통찰력을 제공합니다.

  • 디바이스 전류 파형 분석기 메인프레임 디바이스 전류 파형 분석기 메인프레임 

    디바이스 전류 파형 분석기 메인프레임

    • 컴팩트 2채널 및 4채널 모델
    • 14비트 또는 16비트의 넓은 동적 범위
    • 최고 200 MHz 넓이의 대역폭과 1 GSa/s
    • 사용이 간편한 고급 14.1” 멀티터치 GUI

  • 디바이스 전류 파형 분석기 액세서리 디바이스 전류 파형 분석기 액세서리 

    디바이스 전류 파형 분석기 액세서리

    • CX3300 시리즈를 위한 전용 액세서리
    • 전류 센서: 최대 200 MHz와 최소 100 pA 레벨 동적 전류 측정
    • 패시브 프로브 인터페이스 어댑터
    • 디지털 채널(X3324A에만 사용)