이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

HeatWave 전열 분석 소프트웨어

키사이트의 HeatWave 전열 분석 소프트웨어는 칩과 스택형 SiP를 위한 IC 열 시뮬레이터입니다. HeatWave는 디바이스 및 인터커넥터의 공간 분해능에서 전체 칩 온도 프로파일을 계산해 회로 시뮬레이터에 주석을 첨부함으로써 시뮬레이션 결과의 온도 정확성을 보장합니다. 칩 내부의 파워 소스와 열 전도 경로의 크기가 서브마이크론 규모이기 때문에 열 모델링과 수치적 솔루션 기법 역시 이러한 크기에 적합해야 합니다. 시뮬레이션 결과는 필요한 분해능과 정확도를 갖춘 3차원 온도 프로파일입니다. HeatWave는 Cadence Virtuoso를 비롯해 여러 IC 설계 툴과 호환되며 HeatWave 솔버 버전은 RFIC와 MMIC용 고급 설계 시스템(Advanced Design System, ADS)에도 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 ADS 전열 시뮬레이터 이더넷을 참조하십시오.

HeatWave의 주요 이점

  • HeatWave는 회로 시뮬레이터를 통해 온도가 회로 성능에 어떻게 영향을 미치는지 보여주고 회로 가공을 시작하기 전에 부정적인 온도 영향을 상쇄하도록 지원합니다.
  • HeatWave는 IC 내의 정확한 작동 온도 프로파일을 제공하여 정밀 회로의 핫스팟과 과도한 온도 변동을 밝혀냅니다.
  • HeatWave는 정확하고 사실적인 온도 데이터를 사용해서 신뢰성과 마모/수명 기간 문제를 감지할 수 있는 능력을 강화합니다.

HeatWave에 대해 알아보기

  • W2590ET HeatWave 전열 시뮬레이터 W2590ET HeatWave 전열 시뮬레이터 

    W2590ET HeatWave 전열 시뮬레이터

    • 전열 솔버는 온도 인식 시뮬레이션 결과를 제공하기 위해 회로 시뮬레이터와 함께 작동합니다.
    • 고용량: 대규모 아날로그/혼합-신호 및 디지털 IC 설계를 처리할 수 있습니다.
    • 고정밀: 서브마이크론 분해능에서 정확한 디바이스 레벨의 온도 데이터를 제공합니다.

  • W2591ET HeatWave Steady-State Analog Electro-Thermal Simulator W2591ET HeatWave Steady-State Analog Electro-Thermal Simulator 

    W2591ET HeatWave Steady-State Analog Electro-Thermal Simulator

    • Electrothermal solver works with your circuit simulator to provide temperature-aware simulation results
    • High capacity: can handle large-scale analog/mixed-signal and digital IC designs
    • High precision: provides accurate, device-level temperature data at sub-micron resolution