검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
모듈러 PXI 신호
분석기
작고 빠르고 확장 가능한 PXI 신호 분석기를 통한 실험실 최적화
작고, 빠르고, 확장 가능하며 정확합니다
PXI 신호 분석기는 확장 가능하고 유연하며 적은 설치공간으로 단일 또는 다중 채널 모듈러 테스트 솔루션을 위한 빌딩 블록을 제공합니다. 공유 프로세서, 프레임 또는 섀시, 디스플레이, 인터페이스를 통해 실험실의 요구에 맞춰 테스트 랙을 맞춤화할 수 있습니다. 키사이트의 PXI 제품 - 모듈형 계측기 및 PXIe 신호 분석기는 빠른 측정, 품질 관리, 제품 적합성 및 테스트 최적화가 중요한 설계 유효성 검사 및 제조 어플리케이션에 이상적입니다.
적합한 모델 찾기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
M9260A audio analyzer is designed for fast, high-performance audio measurement with pure audio generation, optimal for high-speed production testing.
M9290A CXA-m PXIe 신호 분석기는 최대 26.5 GHz의 성능을 제공합니다. 스웹트 및 FFT 모드가 스퓨리어스 신호 및 고조파의 식별을 돕습니다.
Keysight's M9391A PXIe Vector Signal Analyzer is optimized for RF manufacturing test environments and includes modular hardware and dynamic software.
The M9393A is the realization of Keysight's microwave measurement expertise in modular form, which you can tailor to fit your specific requirements.
5G를 위한 미래형 설계 키사이트 M9410A PXI 벡터 트랜스시버(VXT)는 2슬롯 PXI 모듈에 벡터 신호 생성기(VSG) 및 분석기(VSA)와 1.2 GHz 순간 대역폭이 통합된 제품입니다.
M9411A PXI 벡터 트랜스시버(VXT)는 3슬롯 PXI 모듈에 VSG 및 VSA와 1.2 GHz 순간 대역폭, 사용자 지정 FPGA, 광 I/O가 통합된 제품입니다.
M9421A VXT PXIe 벡터 트랜스시버는 무선 콤포넌트, 전력 앰프, RF 프런트엔드 모듈 제조 테스트 분야에서 신속한 솔루션과 더 빠른 스루풋을 제공하기 위해 설계되었습니다. FPGA 가속 측정과 최대 160 MHz의 딥 소프트웨어를 제공합니다.
다음
모듈러 신호 분석기 기능 확장
Get more functionality out of your existing hardware today by pairing it with the right accessories to improve productivity and the right Keysight PathWave design and test automation software to accelerate your product development.
역량 확대
다른 도움이 필요하십니까?